Popraw swoje połączenie z systemem kanalizacji Sololift
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych boryka się problemem odprowadzenia ścieków z miejsc usytuowanych poniżej kolektora w których odpływ ścieków jest niemożliwy grawitacyjnie. Typoszereg domowych agregatów podnoszących ścieki Grundfos Sololift stanowi proste, kompaktowe i efektywne kosztowo rozwiązanie tych problemów Odbiera on ścieki z domowych urządzeń sanitarnych i pompuje je do kolektorał do wysokości 6 m lub 100 m w poziomie.
Typoszereg agregatów Sololift został zaprojektowany z myślą o wysokiej niezawodności i łatwej konserwacji. Jest to najbardziej przyjazny dla gospodarstw domowych agregat podnoszący na rynku, a jego zintegrowana jednostka pompowa umożliwia szybką i czystą konserwację i naprawy. Typoszereg pokrywa wszystkie potrzeby domowego gospodarstwa domowego. Modele do ścieków czarnej i szarych mogą poradzić sobie z odpadami z toalet, podczas gdy modele wody szarej są przeznaczone do użytku z pralkami i zlewami kuchennymi i mogą wytrzymać temperaturę wody do 90 ° C przez 30 minut.
Rozwijaj swój biznes dzięki darmowym materiałom marketingowym
Zarejestruj się w naszym Centrum Marketingowym i otrzymaj dostęp do zdjęć, filmów i plików, które pomogą Ci promować produkty wśród swoich klientów.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.