Niezależnie od tego, czy Twoi klienci chcą zaaranżować łazienkę na poddaszu, czy przeprojektować układ pomieszczeń i zmienić salon w oszałamiającą nową kuchnię, możliwości, jakie dają agregaty SOLOLIFT2, są nieograniczone.
Dzięki agregatom podnoszącym ścieki SOLOLIFT2 firmy Grundfos możesz zlokalizować główną łazienkę, dodatkową toaletę lub otwartą kuchnię w dowolnym miejscu w domu, bez konieczności przeprowadzania rozległych prac budowlanych. Spełnienie marzeń klientów o idealnym domu jeszcze nigdy nie było tak łatwe.
Wprowadzenie do naszych rozwiązań SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 umożliwia odprowadzanie ścieków z domowych urządzeń sanitarnych bez względu na położenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej. Układ pompowy gromadzi, podnosi i pompuje ścieki z urządzenia sanitarnego do najbliższego pionu rurą o małej średnicy.
Zapoznaj się z krótkim wprowadzeniem do rozwiązań SOLOLIFT2 firmy Grundfos i zobacz, jak możesz pomóc swoim klientom stworzyć ich idealny dom.
Znajdź miejsce na marzenia
Twój klient marzy o przeniesieniu kuchni w inne miejsce, a może chciałby zaaranżować dodatkową łazienkę w starym garażu? Pomóc w realizacji tych planów mogą agregaty SOLOLIFT2.
Typoszereg agregatów pompowych SOLOLIFT2 ułatwia aranżację łazienki lub kuchni w dowolnym miejscu w domu bez konieczności przeprowadzania znaczących prac budowlanych.
Montaż i pierwsze uruchomienie
Unikalne cechy konstrukcyjne agregatów SOLOLIFT2 umożliwiają ich szybki montaż i uruchomienie. Zobacz, jak zamontować agregaty pompowe SOLOLIFT2 firmy Grundfos. Poznaj też nasze wskazówki i porady. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze upewnić się, że wszystkie przepisy i wymagania zostały spełnione oraz że przygotowano niezbędne narzędzia.
Serwis agregatu SOLOLIFT2 w trzy minuty
Agregaty pompowe SOLOLIFT2 wymagają bardzo niewielu prac serwisowych. Zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić szybkie, łatwe i czyste serwisowanie. SOLOLIFT2 posiada również wygodną funkcję zapobiegania zapychaniu, która pozwala odetkać urządzenie bez odkręcania pokrywy. Zespół pompy i silnika można łatwo zdemontować na potrzeby serwisowania i naprawy, co oszczędza czas i zmniejsza potrzebny nakład pracy. Zalecamy regularne sprawdzanie zbiornika w zależności od jego zastosowania i częstotliwości jego używania.
Poznaj typoszereg SOLOLIFT2
Choć typoszereg SOLOLIFT2 składa się z zaledwie pięciu agregatów, odpowiada na wszystkie potrzeby instalatorów i właścicieli domów. W skład typoszeregu SOLOLIFT2 wchodzą między innymi smukłe modele do montażu z toaletami wiszącymi, jak i urządzenia przeznaczone do montażu w kuchni, które są odporne na tłuszcz i wodę o temperaturze do 90°C.
Zawsze dobieraj najlepszą pompę
Dobór odpowiedniego agregatu podnoszącego ścieki do danego zadania można przeprowadzić w prosty sposób, korzystając z naszego przewodnika szybkiego doboru.
Jak jeszcze bardziej ułatwić proces doboru? Pobierz przewodnik i za każdym razem znajduj najbardziej odpowiedni produkt dla potrzeb klienta.
Stwórz nową łazienkę lub kuchnię w dowolnym miejscu w domu
Jesteś właścicielem domu? Poznaj korzyści płynące z wyboru agregatu podnoszącego do ścieków domowych firmy Grundfos
Idealny zamiennik do modernizowanych instalacji
Jeśli Twój klient ma już przepompownię lub agregat rozdrabniający ścieki, z czasem może zacząć borykać się z problemem zatorów, wycieków i nieprzyjemnych zapachów, a konserwacja obecnego urządzenia może być trudna i kłopotliwa. Oznacza to, że nadszedł czas na wymianę. Czy lepiej wymienić istniejącą pompę na takie samo urządzenie, czy może raczej wybrać lepszy model?
Agregaty SOLOLIFT2 to idealne rozwiązanie: wszechstronne i wytrzymałe oraz umożliwiające łatwy dobór i montaż odpowiedniego modelu w celu modernizacji dowolnej instalacji. Dowiedz się, dlaczego i jak można wykorzystać SOLOLIFT2 jako zamiennik starej przepompowni lub rozdrabniacza.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.