- Temperatura cieczy
- 0 .. 90 °C
- H max
- 667 m
- Maks. przepływ
- 283 m³/h
Redukcja kosztów dzięki wysokosprawnej pompie SP
Pompa głębinowa Grundfos SP to bardzo wytrzymała pompa wykonana z wysokiej jakości, odpornej na korozję stali nierdzewnej. Odporna na piasek i agresywną wodę, pompa SP posiada takie cechy, jak zabezpieczenie przed suchobiegiem i zabezpieczenie przed spaleniem silnika, które przyczyniają się do imponującej trwałości pompy.
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji hydraulicznej pompa SP zapewnia optymalną sprawność w okresach wysokiego zapotrzebowania, zapewniając niskie koszty długookresowe i wysoką niezawodność działania. Pompy te nadają się do wielu różnych zastosowań, w tym do zaopatrzenia w wodę gruntową zakładów wodociągowych, nawadniania, obniżania poziomu wód gruntowych, podnoszenia ciśnienia i zastosowań przemysłowych.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Czy pompy SP mogą być także eksploatowane w pozycji poziomej?
Pompy głębinowe SP z silnikami Grundfos lub innymi silnikami podwodnymi mogą pracować w dowolnym położeniu, od poziomego do pionowego. Silnik jest umieszczony poniżej pompy. Nie mniej wymagane jest zastosowanie płaszcza chłodzącego do tych pozycji montażowych.
Do czego można używać pomp głębinowych SP?
Pompy głębinowe Grundfos SP przeznaczone są do:
- Zaopatrzenie w wodę pitną w miastach i gminach
- Zaopatrzenie w wodę w mleczarniach, browarach i rozlewniach wód pitnych
- Domy jednorodzinne
- Gruntowych pomp ciepła
- Systemy nawadniające stosowane w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie
- Wodne fontanny, również z montażem poziomym
- Odwadnianie w budownictwie i górnictwie
- Zaopatrzenie w wodę przemysłowych obiegów ...
Czym jest siła docisku w pompie zatapialnej i co ją powoduje?
Siła docisku to skierowana w dół siła działająca na wirnik / zespół wału pompy podczas jej pracy. Większość pomp i silników jest tak skonstruowana, że podczas pracy zawsze musi występować docisk. Jednak zbyt duże siły mogą również powodować problemy, na przykład w przypadku, gdy pompa pracuje w punkcie pracy z małym natężeniem przepływu, a tym samym wysokim ciśnieniem tłoczenia. Przy ciągłej pracy w tym zakresie łożysko silnika może ulec uszkodzeniu. Ponadto pompa i silnik mogą ulec ...
Czym są uderzenia hydrauliczne i co je powoduje?
Uderzenie hydrauliczne to nagły wzrost ciśnienia spowodowany nagłą zmianą prędkości przepływu w rurociągu. Zjawisko to jest określane tym mianem, ponieważ nagłemu wzrostowi ciśnienia towarzyszy hałas, który brzmi tak, jakby rurociąg był uderzony młotkiem (z ang. water hammering).
W przypadku studni uderzenia hydrauliczne występują na ogół wtedy, gdy: a) zawór zwrotny na rurze biegnącej od pompy jest zamontowany powyżej 9 m nad poziomem lustra wody, lub b) zawór zwrotny zamontowany ...
Co to jest płaszcz chłodzący i kiedy należy go stosować w przypadku pomp głębinowych?
Płaszcz chłodzący, nazywany również generatorem przepływu, zapewnia odpowiednio większy przepływ wody poprzez powierzchnię silnika w celu jego lepszego chłodzenia.
W typowej studni głębinowej, pompa jest otoczona jej ścianami. Silnik jest zamontowany w dolnej części pompy. Ponieważ pompa zasysa wodę od dołu, przepływa ona wzdłuż ścian studni i powierzchni silnika, chłodząc go.
Jeżeli pompa jest zamontowana na otwartym akwenie, nie ma otaczających ścian studni, które mogłyby ...
Co to jest "Up-Trust" i co powoduje w pompach głębinowych?
"Up-Trust" odnosi się do warunków pracy, podczas których skierowana w górę siła działa na zespół wirnika / wału pompy. Taką sytuację można zaobserwować, gdy pompa tłoczy więcej wody niż powinna, co od technicznej strony oznacza, że pracuje daleko po prawej stronie charakterystyki
W normalnych zastosowaniach, gdzie zainstalowany jest zawór zwrotny, siły podnoszenia zazwyczaj nie występują. Powodem tego jest fakt, że statyczny słup cieczy pozostający w rurociągu po wyłączeniu pompy, ...