- Temperatura cieczy
- 0 .. 40 °C
- H max
- 335 m
- Maks. przepływ
- 474 m³/h
Uzyskaj wysokie ciśnienie i wysoki przepływ z pompą głębinową SP-G
Pompy głębinowe Grundfos SP są przeznaczone do pompowania wody gruntowej i są znane ze swojej wysokiej sprawności i niezawodności. Pompa SP-G jest wykonana z żeliwa i wyposażona w wirniki półosiowe. Jest w stanie zapewnić wysokie ciśnienie i wysoki przepływ, co czyni go szczególnie odpowiednim do zadań, które wymagają wydajności do 450 m3 / h i wysokości podnoszenia do 425 m.
Zbudowany tak, aby zapewnić optymalną sprawność w okresach wysokiego zapotrzebowania, SP-G zapewnia niskie koszty długoterminowe i wysoką niezawodność działania niezależnie od zastosowania. Pompy głębinowe SP-G nadają się do wielu zastosowań, takich jak zaopatrzenie w wodę surową, nawadnianie, obniżanie poziomu wód gruntowych i podnoszenie ciśnienia. SP-G jest przeznaczony zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej i może pracować zarówno w pionie, jak i poziomo.