- Temperatura cieczy
- -15 .. 90 °C
- H max
- 672 m
- Maks. przepływ
- 283 m³/h
- p max
- 60 bar
Redukcja kosztów dzięki wysokosprawnej pompie SP
Pompa głębinowa Grundfos SP to bardzo wytrzymała pompa wykonana z wysokiej jakości, odpornej na korozję stali nierdzewnej. Odporna na piasek i agresywną wodę, pompa SP posiada takie cechy, jak zabezpieczenie przed suchobiegiem i zabezpieczenie przed spaleniem silnika, które przyczyniają się do imponującej trwałości pompy.
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji hydraulicznej pompa SP zapewnia optymalną sprawność w okresach wysokiego zapotrzebowania, zapewniając niskie koszty długookresowe i wysoką niezawodność działania. Pompy te nadają się do wielu różnych zastosowań, w tym do zaopatrzenia w wodę gruntową zakładów wodociągowych, nawadniania, obniżania poziomu wód gruntowych, podnoszenia ciśnienia i zastosowań przemysłowych.
Rozwijaj swój biznes dzięki darmowym materiałom marketingowym
Zarejestruj się w naszym Centrum Marketingowym i otrzymaj dostęp do zdjęć, filmów i plików, które pomogą Ci promować produkty wśród swoich klientów.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Oferta usług serwisowych
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.