SPE

Grundfos SPE to seria regulowanych częstotliwościowo pomp głębinowych do wód gruntowych. Wszystkie pompy są wykonane ze stali nierdzewnej i dostępne w 3 klasach materiałowych. Wielkości pomp: 6", 8" i 10". Silnik 6” (od 4 do 45 kW) to silnik z magnesami trwałymi o wysokiej sprawności energetycznej i do pracy potrzebuje przetwornicy częstotliwości.

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)
Temperatura cieczy
-15 .. 60 °C
H max
559 m
Maks. przepływ
290 m³/h
p max
60 bar