Zyskaj inteligentne rozwiązanie ze stałym ciśnieniem dzięki pompie głębinowej SQE.
Pompa SQE jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań głębinowych do zastosowań domowych. Wyposażona w silnik z magnesem trwałym i wbudowany napęd o zmiennej prędkości, umożliwia regulację osiągów poprzez komunikację z zewnętrzną skrzynką sterowniczą.
SQE posiada napęd o zmiennej prędkości obrotowej, który pomaga pompie w automatycznej regulacji w celu zapewnienia stałego ciśnienia wody bez względu na zmieniające się zapotrzebowanie, eliminując słaby lub zmienny dopływ wody i poprawiając komfort użytkowania. SQE jest urządzeniem typu "wszystko w jednym", łatwym w montażu i obsłudze. Nadaje się do pracy ciągłej i przerywanej w różnych zastosowaniach, w tym do zaopatrzenia w wodę gruntową i podnoszenia ciśnienia.
Innowacyjne pompy zatapialne z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy w każdych warunkach na całym świecie. Zmniejsz zużycie energii dzięki naszemu wydajnemu silnikowi magnetycznemu i ciesz się łatwą, oszczędną instalacją dzięki lekkim, wytrzymałym pompom wspieranym przez naszą globalną wiedzę i praktyczne lokalne wsparcie. Dowiedz się więcej o zaletach pomp zatapialnych Grundfos w naszej broszurze.
Zarejestruj się w naszym Centrum Marketingowym i otrzymaj dostęp do zdjęć, filmów i plików, które pomogą Ci promować produkty wśród swoich klientów.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Filmy serwisowe
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.