- Temperatura cieczy
- 0 .. 35 °C
- H max
- 237 m
- Maks. przepływ
- 9 m³/h
- p max
- 15 bar
Zyskaj inteligentne rozwiązanie ze stałym ciśnieniem dzięki pompie głębinowej SQE.
Pompa SQE jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań głębinowych do zastosowań domowych. Wyposażona w silnik z magnesem trwałym i wbudowany napęd o zmiennej prędkości, umożliwia regulację osiągów poprzez komunikację z zewnętrzną skrzynką sterowniczą.
SQE posiada napęd o zmiennej prędkości obrotowej, który pomaga pompie w automatycznej regulacji w celu zapewnienia stałego ciśnienia wody bez względu na zmieniające się zapotrzebowanie, eliminując słaby lub zmienny dopływ wody i poprawiając komfort użytkowania. SQE jest urządzeniem typu "wszystko w jednym", łatwym w montażu i obsłudze. Nadaje się do pracy ciągłej i przerywanej w różnych zastosowaniach, w tym do zaopatrzenia w wodę gruntową i podnoszenia ciśnienia.
Rozwijaj swój biznes dzięki darmowym materiałom marketingowym
Zarejestruj się w naszym Centrum Marketingowym i otrzymaj dostęp do zdjęć, filmów i plików, które pomogą Ci promować produkty wśród swoich klientów.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.