- Temperatura cieczy
- -25 .. 140 °C
- H max
- 92 m
- Maks. przepływ
- 363 m³/h
- p max
- 16 bar
Zabezpiecz swój system za pomocą dwugłowicowej pompy Grundfos TPD
Dwugłowicowa seria TPD przenosi niezawodność na wyższy poziom. Połączenie dwóch pomp w jedną sprawia, że jest to ekonomiczny i zajmujący mało miejsca wybór do ważnych instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, w których awaria nie jest dopuszczalna. W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy jednej pompy, pompa rezerwowa jest zawsze gotowa do pracy.
Kluczową cechą pompy jest zwarta konstrukcja, co oznacza, że pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami - dzięki czemu są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia w pompowanej cieczy w porównaniu z pompami z mokrym wirnikiem. Klapowy zawór zwrotny we wspólnym króćcu tłocznym zapobiega przepływowi zwrotnemu, a specjalnie zaprojektowana komora uszczelnienia wału jest kluczem do optymalizacji płukania uszczelnienia i przedłużenia jego żywotności.
Antykorozyjna obróbka powierzchni i wysoka tolerancja temperatury czynią pompę TPD jedną z najbardziej trwałych i niezawodnych pomp podwójnych.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.