Grundfos TPE Seria 1000, TPE2 dostosowuje się do wszystkich potrzeb
TPE Seria 1000, TPE2 to inteligentna, pionowa pompa in-line, która płynnie dostosowuje się do sygnałów z zewnętrznego przetwornika. Niezależnie od konfiguracji i zastosowanej metody sterowania, można liczyć na precyzyjne reagowanie na zmienne parametry pracy instalacji nawet do 50% mniejszym zużyciem energii w porównaniu z konwencjonalną pompą. Kluczowe cechy to wbudowana przetwornica częstotliwości, która zapewnia maksymalną sprawność.
Pompy TPE Seria 1000, TPE2 posiadają konstrukcję typu dławnicowego i specjalnie skonstruowaną komorę uszczelnienia wału, która zmniejsza wrażliwość na zanieczyszczenia w pompowanej cieczy w porównaniu z pompami z mokrym wirnikiem. Zapewniony jest również optymalny obieg płuczący. To tłumaczy długą żywotność mechanicznego uszczelnienia wału. Wytrzymała, niezawodna i cicha, TPE Seria 1000, TPE2 jest idealna do zastosowań w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, sieciach energetycznych i przemyśle.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.