- Temperatura cieczy
- -25 .. 140 °C
- H max
- 131 m
- Maks. przepływ
- 1090 m³/h
- p max
- 16 bar
Grundfos TPE Seria 2000, TPE3 to pompa typu plug and play zapewniająca inteligentną pracę
TPE Seria 2000, TPE3 to więcej niż tylko pionowa pompa in-line o wysokiej sprawności. Jest to najprostszy sposób na optymalne działanie instalacji cyrkulacyjnej z odpowiednim ciśnieniem i przepływem, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom. Ponieważ TPE Seria 2000, TPE3 jest fabrycznie ustawiona na proporcjonalną regulację ciśnienia, wszystko co musisz zrobić, to podłączyć ją i jest gotowa do pracy. Wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia współpracuje ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości w silniku MGE w celu sterowania prędkością pompy. W porównaniu z konwencjonalną pompą, taka pompa zmniejsza zużycie energii nawet o 50%.
Dzięki konstrukcji pompy dławicowej i specjalnej komorze uszczelnienia wału pompy TPE Seria 2000, TPE3 są odporne na zanieczyszczenia w pompowanej cieczy, zapewniając w ten sposób optymalną cyrkulację wody, a w rezultacie wydłużając okres eksploatacji uszczelnienia wału. Pompy TPE Seria 2000, TPE3 są odpowiednie do zastosowań w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i przemysłowych.
Prosty montaż i uruchomienie
Zobacz, jak zabezpieczyć łatwy montaż i uruchomienie w systemach HVAC z Grundfos TPE3. TPE3 może być łatwo podłączane do dowolnego systemu zarządzania budynkiem, zwiększa komfort użytkownika końcowego, jest w pełni elastyczne i dostosowuje się do zapotrzebowania obciążenia w budynku.
Poprawa obiegu ciepłej wody użytkowej z pompą TPE3
W miejskim szpitalu Viborg w Danii stałe zaopatrzenie w ciepłą wodę jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów higieny. Dowiedz się, jak szpital otrzymuje ciepłą wodę natychmiast po otwarciu kurka dzięki cyrkulatorowi Grundfos TPE3 ze stałą kontrolą temperatury.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Co można zrobić w przypadku zablokowania pompy obiegowej?
Odłącz zasilanie pompy. Odkręć śrubę znajdującą się pośrodku tabliczki znamionowej. Wał znajdujący się pod nią posiada rowek. Umieść wkrętak w rowku i przesuń wał zgodnie z kierunkiem obrotów, aż do wyczuwalnego usunięcia blokady.
Nowoczesne samoregulujące się pompy obiegowe nie mają już śrub w otworze okrągłej tabliczki znamionowej. Posiadają natomiast wbudowaną funkcję zapobiegającą zablokowaniu. W takim przypadku pojawienie się blokady wymaga zdjęcia głowicy pompy.