TPED Seria 1000, TPE2 D jest wydajną, energooszczędną pompą in-line z regulacją prędkości obrotowej wirnika
Wysokowydajna, energooszczędna pompa in-line TPED Seria 1000, TPE2 D jest wyposażona w dwie głowice napędowe dla zapewnienia niezawodności, pracy wielopompowej oraz posiada wbudowane przetwornice częstotliwości. Po podłączeniu zewnętrznych czujników pompa optymalizuje ciśnienie i wydajność instalacji na podstawie różnicy temperatur lub ciśnienia. Dzięki konstrukcji dławnicowej pompa jest mniej wrażliwa na zanieczyszczenia w tłoczonej cieczy, a powierzchnie pokryte elektrolitycznie powłoką malarską chronią przed korozją. To wytrzymałe urządzenie nadaje się do wielu zastosowań, w tym do domowych, komercyjnych i przemysłowych instalacji zaopatrzenia w wodę, ogrzewania i chłodzenia.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Modele
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Dokumentacja
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Usługi
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.