- Temperatura cieczy
- 0 .. 40 °C
- H max
- 10 m
- Maks. przepływ
- 4 l/s
Niezawodne pompy drenażowe
Pompy UNILIFT CC to jednostopniowe pompy zanurzeniowe przeznaczone do tłoczenia czystej, nieagresywnej i lekko zanieczyszczonej wody (ścieki szare). Pompy te moga tłoczyć wodę z ograniczoną zawartością zanieczyszczeń stałych o wielkości do ∅10 mm i są zdolne do zasysania wody z poziomu 3 mm. Pompy mogą być stosowane w instalacjach stacjonarnych oraz jako pompa przenośna.
Poznaj pompy UNILIFT CC/KP
UNILIFT CC/KP to zatapialne, jednostopniowe pompy z półotwartym wirnikiem, które umożliwiają swobodny przepływ cząstek o wielkości do 10 mm. Kosz wlotowy wykonany ze stali nierdzewnej zapobiega dostawaniu się do wnętrza pompy dużych części stałych.
Przewodnik dotyczący doboru pomp do drenażu
Obejrzyj film i zobacz jak nasz przewodnik dotyczący szybkiego wyboru pomp do odprowadzania ścieków ułatwia wybór najlepszego modelu dla tego rodzaju zastosowania. Wypróbuj go i zapewnij już dziś swoim klientom idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Oferta usług serwisowych
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.