- Temperatura cieczy
- 0 .. 40 °C
- H max
- 18 m
- Maks. przepływ
- 29 m³/h
Agregat pompowy ze zbiornikiem do ścieków
Przeznaczone do pompowania ścieków szarych i czarnych w przypadku, gdy nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji z powodu braku naturalnego spadku, agregaty Unolift i Duolift są zbiornikami ściekowymi z polietylenu (PE) wyposażonymi w jedną lub dwie pompy. Dostępne są różne wydajności i przepływy zależne od wielkości budynków, pasujące do domów jednorodzinnych i do dużych budynków użyteczności publicznej, szpitali, centrów handlowych i budynków przemysłowych. Zbiorniki mogą być wyposażone w małe jednostopniowe pompy zatapialne do wody szarej lub pompy rozdrabniające przeznaczone do wody czarnej, w tym do ścieków z toalet. Kontrolę poziomu i łączniki pływakowe w zbiorniku umożliwiają sterowanie pompami
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.