- Temperatura cieczy
- -25 .. 110 °C
- H max
- 10 m
- Maks. przepływ
- 14 m³/h
- p max
- 10 bar
Dostępne dla różnych wymagań
Pompy cyrkulacyjne z mokrym wirnikiem Grundfos UP i UPS Seria 100 zostały specjalnie zaprojektowane do instalacji grzewczych. Pompy te są odpowiednie także do instalacji ciepłej wody użytkowej oraz obiegu cieczy w instalacjach chłodzących i klimatyzacyjnych. Są one dostępne w wykonaniach ze stali nierdzewnej (N), brązu (B) i podwójnych głowic (D), jak również o wysokiej sprawności USP2 z zaawansowanymi trybami regulacji.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Czy kołnierze są objęte zakresem dostawy przy zamawianiu pomp obiegowych, czy też należy je zamawiać oddzielnie?
Kołnierze i uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Typ i rozmiar kołnierzy oraz uszczelnień należy określić przy zamówieniu.
Czy pompa może pracować z przetwornicą częstotliwości?
Grundfos oferuje wiele pomp z regulowaną prędkością obrotową, które są nazywane "pompami elektronicznymi" i które są wyposażone w silniki Grundfos MGE ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. Koszty wytwarzania i nakłady materiałowe są niższe w porównaniu z rozwiązaniami pompowymi z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości. Poza tym unika się problemów technicznych związanych z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości.
Wreszcie, silniki MGE posiadają wiele ...
Czy pompy SP mogą być także eksploatowane w pozycji poziomej?
Pompy głębinowe SP z silnikami Grundfos lub innymi silnikami podwodnymi mogą pracować w dowolnym położeniu, od poziomego do pionowego. Silnik jest umieszczony poniżej pompy. Nie mniej wymagane jest zastosowanie płaszcza chłodzącego do tych pozycji montażowych.
Czy trzeba postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pomp firmy Grundfos?
Tak, absolutnie. Instrukcja montażu i eksploatacji zawiera podstawowe wskazówki, których należy przestrzegać podczas montażu, obsługi i konserwacji systemu. Dlatego też przed montażem i uruchomieniem instalator/właściciel powinien się zapoznać z jej treścią Instrukcja montażu i eksploatacji powinna być zawsze dostępna dla personelu zajmującego się obsługą urządzeń na obiekcie.
Czy rozproszone układy pompowe (Grundfos Distributed Pumping) wymagają równoważenia hydraulicznego?
Nie. Ponieważ używamy małych pomp obiegowych do zasilania w wodę lodową jednostek wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna budynku będzie doskonale wyważona przy każdym obciążeniu.
Upraszcza to również fazę projektowania, ponieważ nie jest już konieczne określanie krytycznego punktu ciśnienia / pętli niezbędnego podczas projektowania instalacji HVAC. Dzięki rozproszonemu układowi pompowemu cała instalacja zostaje podzielona, a wielkość każdej pompy dobierana tak, aby zapewniała ...
Czy w pompie UPS konieczne jest zastosowanie wbudowanego zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą?
Jeżeli zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą nie jest prawidłowo podłączone lub zmostkowane, pompa może zostać trwale uszkodzona. Uszkodzenie takie nie podlega gwarancji.