- Temperatura cieczy
- 0 .. 110 °C
- H max
- 10 m
- Maks. przepływ
- 14 m³/h
- p max
- 10 bar
UP, UPS (N) zapewniają dodatkową ochronę przed korozją
Te pompy z obiegiem z mokrym wirnikiem silnika mają obudowę ze stali nierdzewnej i są wariantami małych i średnich pomp UP oraz dużych 3-biegowych pomp obiegowych UPS. Zalecany do instalacji ogrzewania podłogowego, korpus ze stali nierdzewnej pomaga chronić pompę obiegową przed korozją spowodowaną powietrzem w tłoczonej cieczy.
UP (N) i UPS (N) są stosowane w instalacjach otwartych i zamkniętych z mokrym wirnikiem silnika, gdzie pompa i silnik stanowią integralną jednostkę bez uszczelnienia wału i tylko z dwoma uszczelkami do uszczelnienia. Łożyska są smarowane tłoczoną cieczą.
Pompy są wyposażone w wyłącznik termiczny umieszczony w statorze. Jeśli temperatura uzwojenia stanie się zbyt wysoka, wyłącznik przerwie zasilanie elektryczne albo przez przekaźnik wewnętrzny albo przez stycznik zewnętrzny.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.