Pompa obiegowa UP dostępną dla prawie każdego budynku
Małe, średnie i duże pompy obiegowe UP z mokrym wirnikiem firmy Grundfos są idealne dla instalacji od domów jednorodzinnych do dużych budynków. Pompa i silnik stanowią integralną jednostkę bez uszczelnienia wału i posiadają tylko dwie uszczelki, a łożyska są smarowane tłoczoną cieczą.
Przyłącza małych i średnich pomp UP posiadają kołnierze i gwinty, podczas gdy przyłącza dużych pomp UP posiadają kołnierze. Małe, średnie i duże pompy UP są dostępne jako pompy pojedyncze i podwójne.
Małe i średnie pompy Grundfos UP są stosowane głównie w małych budynkach, takich jak domy jedno- lub dwurodzinne. Te pompy obiegowe są specjalnie zaprojektowane do instalacji grzewczych, ale nadają się również do obiegu ciepłej wody lub cieczy w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Duże pompy obiegowe Grundfos UP są stosowane głównie w dużych budynkach, takich jak szkoły, szpitale i hotele. Te pompy obiegowe są przeznaczone do obiegu cieczy w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Duże pompy UP z korpusami z brązu nadają się do wymuszania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.