Elastyczny wynajem systemu mobilnych stacji uzdatniania wody w sytuacjach awaryjnych

Tam, gdzie produkcja zależy od stabilnych parametrów wody, nie ma miejsca na opóźnienia. • Grundfos oferuje wszechstronną flotę mobilnych stacji uzdatniania wody na wynajem, zapewniając szybką i niezawodną dostawę uzdatnionej wody – dokładnie tam i wtedy, kiedy jej potrzebujesz.

Niezależnie od tego, czy na określony czas potrzebujesz wody pitnej, zdezynfekowanej, zmiękczonej czy zdemineralizowanej, nasze rozwiązania w zakresie wynajmu stanowią elastyczną i opłacalną alternatywę dla stałych instalacji.

Kiedy wynajem może być właściwym rozwiązaniem

Wynajem mobilnej stacji uzdatniania wody jest idealnym rozwiązaniem, gdy uzdatnienie wody jest potrzebne tymczasowo lub w trybie pilnym. Wszystkie mobilne urządzenia do uzdatniania wody są przystosowane do szybkiego podłączenia na miejscu, co pozwala zminimalizować czas instalacji i zakłócenia w pracy.

Planowany przegląd techniczny lub modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody

Nagłe awarie lub nieoczekiwane przypadki skażenia wody

Próby technologiczne, testy pilotażowe lub tymczasowe miejsca produkcji

Technologie dostępne w naszej flocie pojazdów na wynajem

Nasze mobilne stacje na wynajem zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu szerokiego zakresu parametrów jakościowych wody uzdatnionej. Obejmują one sprawdzone technologie uzdatniania wody, takie jak filtracja, wymiana jonowa, filtracja membranowa oraz dezynfekcja, stosowane w aplikacjach przemysłowych i komunalnych.

System odwróconej osmozy z technologią wstępnego uzdatniania
 
  • Jakość wody: woda zdemineralizowana
  • Przepływ: do 2 m³/h
  • Model: montowany na konstrukcji ramowej
System odwróconej osmozy z technologią wstępnego uzdatniania
 
  • Jakość wody: woda zdemineralizowana
  • Przepływ: do 8 m³/h
  • Wersja: na przyczepie
Jednostka odwróconej osmozy z technologią wstępnego uzdatniania oraz zbiornikiem wody zasilającej  
 
  • Jakość wody: woda zdemineralizowana
  • Wydajność: do 20 m³/h
  • Wersja: Kontener 20- stopowy
Urządzenie do membranowego odgazowania wody
 
  • Jakość wody: woda odgazowana (tlen)
  • Przepływ: do 30 m³/h
  • Wersja: Kontener 10- stopowy
Urządzenie zmiękczające wodę
 
  • Jakość wody: woda zmiękczona
  • Przepływ: do 30 m³/h
  • Wersja: system montowany na konstrukcji ramowej
Wymiennik jonitowy ze złożem mieszanym
 
  • Jakość wody: woda zdemineralizowana
  • Przepływ: do 28 m³/h
  • Wersja: system montowany na konstrukcji ramowej
Urządzenie do dezynfekcji UV
 
  • Jakość wody: woda dezynfekowana
  • Przepływ: do 150 m³/h
  • Wersja: system montowany na konstrukcji ramowej

Kiedy czas ma kluczowe znaczenie oraz szybkie wdrożenie jest niezbędne

Podczas rozruchu dużej sieci ciepłowniczej wykorzystano wynajęte mobilne stacje uzdatniania wody, zapewniające wodę demineralizowaną o niskiej przewodności i prawidłowym pH.

Wiele kontenerowych systemów odwróconej osmozy działało bez przerwy pod stałym nadzorem serwisowym na miejscu, gwarantując bezpieczne napełnienie rurociągu w napiętym harmonogramie.

Potrzebujesz tymczasowego rozwiązania w zakresie uzdatniania wody?

Porozmawiaj z naszymi specjalistami ds. uzdatniania wody i dobierz rozwiązanie wynajmu dopasowane do Twoich potrzeb.