Serwis zapewniający prawidłowe działanie systemów uzdatniania wody 

W przypadkach, gdy procesy operacyjne są uzależnione od niezawodnej jakości wody, wszelkie opóźnienia są niedopuszczalne. Nasi wykwalifikowani technicy serwisowi należą do doskonałego zespołu ekspertów, który gwarantuje wsparcie Twojego systemu w oparciu o najnowszą wiedzę technologiczną.    

Świadczymy w pełni udokumentowane usługi serwisowe z zachowaniem krótkich czasów reakcji, co zapewnia ciągłą i stabilną pracę instalacji każdego dnia. 

Usługa dopasowana do Twoich potrzeb

Nasza oferta usług serwisowych wspiera zarówno bieżące potrzeby operacyjne, jak i długoterminowe planowanie konserwacji, zapewniając stabilne działanie oraz niezawodność Państwa stacji uzdatniania wody

Serwis wyjazdowy na zgłoszenie

Z krótkim czasem reakcji i pełną dokumentacją serwisową

Indywidualne kontrakty serwisowe

Przeglądy planowane z uwzględnieniem warunków eksploatacji, stanu instalacji oraz krytyczności produkcji

Części zamienne i materiały eksploatacyjne w magazynie

Dla zapewnienia niezawodności operacyjnej i szybkiej dostawy 

Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody

W celu optymalizacji zużycia wody i zmniejszenia zużycia energii

Wynajem systemów uzdatniania wody na potrzeby elastycznego zabezpieczenia dostaw wody

Potrzebujesz niezawodnej jakości wody na czas określony? Niezależnie od tego, czy chodzi o wodę pitną, wodę zdezynfekowaną, wodę zmiękczoną lub wodę zdemineralizowaną oferujemy rozwiązania zapewniające ciągłość operacyjną bez przestojów.

Nasze mobilne systemy uzdatniania wody są gotowe do pracy, łatwe w podłączeniu i stworzone po to, by dostarczać wodę o potrzebnych parametrach – natychmiast. Żadnych opóźnień, żadnych kłopotów, po prostu elastyczne rozwiązanie, które dostosowuje się do Twojej sytuacji.

Materiały eksploatacyjne zapewniające niezawodną pracę

Fundamentem niezawodnej pracy jest stały dostęp do materiałów eksploatacyjnych. Grundfos zapewnia pełen asortyment materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, stale dostępnych w celu zagwarantowania nieprzerwanej pracy Twojego systemu uzdatniania wody

Niezależnie od zapotrzebowania na sól, złoża filtracyjne, jonity, testery, jak i elementy wymienne - pomagamy dbać o to, aby Twoja instalacja działała efektywnie każdego dnia.

Zamów serwis

Wypełnij poniższy formularz, a nasz ekspert w dziedzinie uzdatniania wody skontaktuje się z Tobą, aby omówić zgłoszenie serwisowe. Wolisz skontaktować się z nami w inny sposób? Zobacz inne opcje kontaktu tutaj .