Politique pour les cookies
Chez Grundfos, nous utilisons des cookies afin de se rappeler de vos choix, et afin d´améliorer votre expérience sur les sites Web Grundfos. Utiliser le site comme à votre habitude si vous acceptez cela.

Pour plus d´informations, veuillez lire notre stratégie complète des cookies.

DW.150.110.A3 - 96090219

Courbe de performances
Photo produit
Dessin Encombrement
Courbe moteur
Schéma Electrique
Pièces de rechange
3D
Chargement...

Montrer


Télécharger dessins CAD

Pièces de rechange

    Liste des pièces



       

      Réglages courbes

      Caractéristiques

       
      Nom produit: DW.150.110.A3
      Code article: 96090219
      Numéro EAN:: 5700395286274
      Prix: 18,280.00 EUR
      Technique 
      Débit maxi.: 68.9 l/s
      Pression maxi: 28.5 m
      Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
      Matériaux 
      Corps de pompe: Aluminium
      Roue mobile: Fonte au chrome avec haute résistance à l'abrasion HV600
      Installation 
      Refoulement pompe: R 6
      Profondeur maximum d'installation: 17 m
      Inst. immergée/surface: S
      Liquide 
      Plage température liquide: 0 .. 40 °C
      Masse volumique: 998.2 kg/m³
      Donnée électrique 
      Puissance absorbée - P1: 15 kW
      P2: 11 kW
      Fréquence d'alimentation: 50 Hz
      Tension nominale: 3 x 400 V
      Courant nominal: 21 A
      Vitesse nominale: 2800 mn-1
      Méthode de démarrage: direct
      Indice de protection (IEC 34-5): IP68
      Classe d'isolement (IEC 85): F
      Protection moteur: CONTACT
      Protection thermique: interne
      Longueur du câble: 20 m
      Type de fiche câble: NONE
      Commandes 
      Interrupteur de niveau: contrôle de niveau intégré
      Autres 
      Poids net: 110 kg
      Danish VVS No.: 391356318
      Country of origin: HU
      Code douanier: 84137021

      Description

      Vidéos

      Documents

      Note: Veuillez SVP essayer d´utiliser la langue anglaise dans le cas où vous n´avez pas trouvé la littérature que vous cherchez dans votre langue locale.
        Titre Numéro de document Langage de la documentation Catégorie de documentation Type de Produit Date d´ajout Version
      Rapport mesure sonore
      Brochures
      Accessoires
      Etudes de cas
      Certificats
      Notices d´installation et d´entretien
      Service
      Livrets techniques
      Fichier Aide
      Matériau
      Profils fonctionnels

      Dessins DAO

      Sélectionnez les formats CAD requis en cliquant sur les cases à cocher. Appuyez sur Télécharger et un fichier au format ZIP avec le fichier CAD sélectionné sera disponible au téléchargement.

        Format DAO

      Pièces du système

      Options :

      Résultat du dimensionnement

      Chargement... Loading
      Error calling service:
      details