Politique pour les cookies
Chez Grundfos, nous utilisons des cookies afin de se rappeler de vos choix, et afin d´améliorer votre expérience sur les sites Web Grundfos. Utiliser le site comme à votre habitude si vous acceptez cela.

Pour plus d´informations, veuillez lire notre stratégie complète des cookies.

TP 40-30/4 B A-F-Z-BUBE - 96401895

Courbe de performances
Photo produit
Dessin Encombrement
Courbe moteur
Schéma Electrique
Pièces de rechange
3D
Chargement...

Montrer


Télécharger dessins CAD

Pièces de rechange

    Liste des pièces



       

      Réglages courbes

      Caractéristiques

       
      Nom produit: TP 40-30/4 B A-F-Z-BUBE
      Code article: 96401895
      Numéro EAN:: 5700390653880
      Technique 
      Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1400 mn-1
      Débit nominal: 8 m³/h
      Pression nominale: 2.15 m
      Pression maxi: 30 dm
      Garniture mécanique primaire: BUBE
      Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
      Version de pompe: A
      Modèle: A
      Matériaux 
      Roue mobile: AISI 304
      Code matériau: Z
      Installation 
      Plage température ambiante: -30 .. 40 °C
      Pression maximale de service: 10 bar
      Bride standard: DIN
      Raccordement tuyauterie: DN 40
      Pression par étage: PN 6/10
      Entraxe: 250 mm
      Taille de bride pour moteur: FT75
      Code raccordement: F
      Liquide 
      Liquide pompé: Eau
      Plage température liquide: 0 .. 140 °C
      Selected liquid temperature: 20 °C
      Masse volumique: 998.2 kg/m³
      Donnée électrique 
      Type moteur: SIEMENS
      Puissance nominale - P2: 0.12 kW
      Puissance (P2) requise par pompe: 0.12 kW
      Fréquence d'alimentation: 50 Hz
      Tension nominale: 3 x 220-240D/380-415Y V
      Courant nominal: 0.73/0.42 A
      Intensité démarrage: 280-280 %
      Cos phi - facteur de puissance: 0.73-0.73
      Vitesse nominale: 1400-1450 mn-1
      Nombre de pôles: 4
      Indice de protection (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
      Classe d'isolement (IEC 85): F
      Protection moteur: AUCUN
      No moteur: 81702312
      Autres 
      Index de Rendement Minimum, MEI ≥: 0.70
      Poids net: 22 kg
      Poids brut: 23.9 kg
      Colisage: 0.04 m3

      Description

      Vidéos

      Documents

      Note: Veuillez SVP essayer d´utiliser la langue anglaise dans le cas où vous n´avez pas trouvé la littérature que vous cherchez dans votre langue locale.
        Titre Numéro de document Langage de la documentation Catégorie de documentation Type de Produit Date d´ajout Version
      Rapport mesure sonore
      Brochures
      Accessoires
      Etudes de cas
      Certificats
      Notices d´installation et d´entretien
      Service
      Livrets techniques
      Fichier Aide
      Matériau
      Profils fonctionnels

      Dessins DAO

      Sélectionnez les formats CAD requis en cliquant sur les cases à cocher. Appuyez sur Télécharger et un fichier au format ZIP avec le fichier CAD sélectionné sera disponible au téléchargement.

        Format DAO

      Pièces du système

      Options :

      Résultat du dimensionnement

      Chargement... Loading
      Error calling service:
      details