Cookie Policy
Bij Grundfos gebruiken we cookies om uw keuzes te onthouden, en om uw ervaring op de websites Grundfos verbeteren.

Voor meer gedetailleerde informatie, lees dan onze Cookie beleid.

TP 40-30/4 B A-F-Z-BUBE - 96401895

Pompcurve
Productfoto
Maatschets
Motorcurve
Bedradingschema
Service onderdelen
3D
Laden..

Toon


Download CAD files

Service onderdelen

    Onderdelen lijst



       

      Curve opties

      Specificaties

       
      Productnaam:: TP 40-30/4 B A-F-Z-BUBE
      Productnummer:: 96401895
      EAN nummer:: 5700390653880
      Technisch 
      Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1400 omw/min
      Nominale flow: 8 m³/u
      Nominale opvoerhoogte: 2.15 m
      Max. opvoerhoogte: 30 dm
      Primaire asafdichting: BUBE
      Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B
      Pomp versie: A
      Model: A
      Materialen 
      Waaier: AISI 304
      Materiaalcode: Z
      Installatie 
      Reeks van omgevingstemperaturen: -30 .. 40 °C
      Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
      Flens norm: DIN
      Leidingaansluiting: DN 40
      Druktrap: PN 6/10
      Inbouwlengte: 250 mm
      Flensmaat van de motor: FT75
      Code voor leidingaansluiting: F
      Vloeistof 
      Te verpompen medium: Water
      Bereik vloeistoftemperatuur: 0 .. 140 °C
      Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C
      Dichtheid: 998.2 kg/m³
      Elektrische gegevens 
      Motortype: SIEMENS
      Nominaal vermogen - P2: 0.12 kW
      Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 0.12 kW
      Netfrequentie: 50 Hz
      Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V
      Nominaalstroom: 0.73/0.42 A
      Startstroom: 280-280 %
      Cos phi - power factor: 0.73-0.73
      Nominaal toerental: 1400-1450 omw/min
      Pooltal: 4
      Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
      Isolatie klasse (IEC 85): F
      Motorbeveiliging: GEEN
      Motor Nr.: 81702312
      Overige 
      Minimale efficiëntie-index, MEI: 0.70
      Netto gewicht: 22 kg
      Bruto gewicht: 23.9 kg
      Transportvolume: 0.04 m³

      Beschrijving

      Video

      Bestanden

      NB: Mocht u de gewenste documentatie niet gevonden hebben in de door u gekozen taal, wijzig taal dan naar Engels.
        Titel Documentnummer Documentatietaal Documentatie categorie Product type Toegevoegd op Versie
      Geluidsmetingsrapport
      Brochures
      Toebehoren
      Referenties
      Certificaten
      Installatie- en bedieningsinstructies
      Service
      Databoeken
      Helpbestanden
      Bestek tekst
      Functionele profielen

      CAD tekening

      Vink het gewenste CAD format aan. Druk op Download en er wordt een ZIP bestand gegenereerd met de gewenste CAD bestanden.

        CAD Format

      Toebehoren

      Groep acties:

      Selectie resultaat

      Laden.. Loading
      Error calling service:
      details