Cookie Policy
Bij Grundfos gebruiken we cookies om uw keuzes te onthouden, en om uw ervaring op de websites Grundfos verbeteren.

Voor meer gedetailleerde informatie, lees dan onze Cookie beleid.

TP 65-180/2 B A-F-Z-BUBE - 96402337

Pompcurve
Product foto
Maatschets
Motor curve
Bedradingschema
Service onderdelen
3D
Laden..

Toon


Download CAD files

Service onderdelen

    Onderdelen lijst



       

      Curve opties

      Specificaties

       
      Productnaam:: TP 65-180/2 B A-F-Z-BUBE
      Artikelnummer:: 96402337
      EAN nummer:: 5700390666132
      Technisch 
      Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2830 omw/min
      Nominale flow: 29 m³/u
      Nominale opvoerhoogte: 11.4 m
      Max. opvoerhoogte: 180 dm
      Primaire asafdichting: BUBE
      Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B
      Pomp versie: A
      Model: A
      Materialen 
      Pomphuis: Brons
      Pomphuis: DIN W.-Nr. 2.1050
      Pomphuis: ASTM B505-C90700
      Waaier: Roestvast staal
      Waaier: DIN W.-Nr. 1.4301
      Waaier: AISI 304
      Materiaalcode: Z
      Installatie 
      Reeks van omgevingstemperaturen: -30 .. 60 °C
      Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
      Flens norm: DIN
      Leidingaansluiting: DN 65
      Druktrap: PN 6/10
      Inbouwlengte: 340 mm
      Flensmaat van de motor: FT115
      Code voor leidingaansluiting: F
      Vloeistof 
      Te verpompen medium: Water
      Bereik vloeistoftemperatuur: 0 .. 140 °C
      Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C
      Dichtheid: 998.2 kg/m³
      Elektrische gegevens 
      Motortype: 90SB
      IE efficiëntieklasse: IE3
      Nominaal vermogen - P2: 1.5 kW
      Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 1.5 kW
      Netfrequentie: 50 Hz
      Nominale spanning: 3 x 220-240D/380-415Y V
      Nominaalstroom: 5.45/3.15 A
      Startstroom: 850-930 %
      Cos phi - power factor: 0.87-0.82
      Nominaal toerental: 2890-2910 omw/min
      Efficiëntie: IE3 84,2%
      Motorrendement bij nominale belasting: 84.2 %
      Motor efficientie bij 3/4 vermogen: 84.5 %
      Motor efficientie bij half vermogen: 83.1 %
      Pooltal: 2
      Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
      Isolatie klasse (IEC 85): F
      Motorbeveiliging: GEEN
      Motor Nr.: 85U05906
      Overige 
      Minimale efficiëntie-index, MEI: 0.70
      ErP status: EuP Standalone/Prod.
      Netto gewicht: 47.8 kg
      Bruto gewicht: 50.6 kg
      Transportvolume: 0.07 m³
      Danish VVS No.: 382757182

      Offertetekst

      Video

      Bestanden

      NB: Mocht u de gewenste documentatie niet gevonden hebben in de door u gekozen taal, zet de taal dan om naar Engels.
        Titel Documentnummer Documentatie taal Documentatie categorie Product type Toegevoegd op Versie
      Geluidsmetingsrapport
      Brochures
      Toebehoren
      Referenties
      Certificaten
      Installatie- en bedieningsinstructies
      Service
      Databoeken
      Hulp bestanden
      Bestek tekst
      Functional profiles

      CAD tekening

      Vink het gewenste CAD format aan. Druk op Download en er wordt een ZIP bestand gegenereerd met de gewenste CAD bestanden.

        CAD Format

      Toebehoren

      Groep acties:

      Selectie resultaat

      Laden.. Loading
      Error calling service:
      details