Politique pour les cookies
Chez Grundfos, nous utilisons des cookies afin de se rappeler de vos choix, et afin d´améliorer votre expérience sur les sites Web Grundfos. Utiliser le site comme à votre habitude si vous acceptez cela.

Pour plus d´informations, veuillez lire notre stratégie complète des cookies.

DWK.E.10.200.550.5.1D.R - 96922756

Courbe de performances
Photo produit
Dessin Encombrement
Courbe moteur
Schéma Electrique
Pièces de rechange
3D
Chargement...

Montrer


Télécharger dessins CAD

Pièces de rechange

    Liste des pièces



       

      Réglages courbes

      Caractéristiques

       
      Nom produit: DWK.E.10.200.550.5.1D.R
      Code article: 96922756
      Numéro EAN:: 5700313725441
      Prix: 
      Technique 
      Maximum flow: 105 l/s
      Débit maxi.: 105 l/s
      Pression mini: 7 m
      Pression maxi: 67 m
      Diamètre réelle de la roue mobile: 232 mm
      Type de roue mobile: E
      Taille maximum des impuretés: 10 mm
      Garniture primaire: SIC/SIC
      Garniture secondaire: CERAMIC/CARBON
      Rendement hydraulique max.: 73 %
      Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
      Matériaux 
      Corps de pompe: Fonte
      Corps de pompe: EN 1561 EN-GJL-200
      Roue mobile: Acier inoxydable avec forte teneur en chrome
      Roue mobile: DIN W.-Nr. HI-CR
      Moteur: Fonte
      Moteur: EN1561 EN-GJL-200
      Installation 
      Maximum ambient temperature: 40 °C
      Refoulement pompe: DN 200
      Profondeur maximum d'installation: 25 m
      Liquide 
      Plage température liquide: 0 .. 40 °C
      Densité: 998.2 kg/m³
      Valeur de PH min.: 4
      Donnée électrique 
      Puissance nominale - P2: 55 kW
      Fréquence d'alimentation: 50 Hz
      Tension nominale: 3 x 380-415 V
      Tolérance tension: +5/-5 %
      Nbre max. de démarrages par heure: 15
      Courant nominal: 105 A
      Courant nominal à 3/4 charge: 83 A
      Courant nominal à 1/2 charge: 62 A
      Cos phi - Facteur de puissance: 0.865
      Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge: 0.833
      Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge: 0.756
      Vitesse nominale: 2850 mn-1
      Rendement moteur à pleine charge: 90.6 %
      Rendement moteur à 3/4 charge: 90 %
      Rendement moteur à 1/2 charge: 88.1 %
      Nombre de pôles: 2
      Méthode de démarrage: étoile/triangle
      Indice de protection (IEC 34-5): IP68
      Classe d'isolement (IEC 85): F
      Anti-déflagrant: Non
      Longueur du câble: 10 m
      Type câble: PNCT
      taille câble: 7X25MM2+6X1.5MM2
      Commandes 
      Sonde d'étanchéité: Y
      Type de capteur: Y
      Autres 
      Poids net: 911 kg

      Description

      Vidéos

      Documents

      Note: Veuillez SVP essayer d´utiliser la langue anglaise dans le cas où vous n´avez pas trouvé la littérature que vous cherchez dans votre langue locale.
        Titre Numéro de document Langage de la documentation Catégorie de documentation Type de Produit Date d´ajout Version
      Rapport mesure sonore
      Brochures
      Accessoires
      Etudes de cas
      Certificats
      Notices d´installation et d´entretien
      Service
      Livrets techniques
      Fichier Aide
      Matériau
      Profils fonctionnels

      Dessins DAO

      Sélectionnez les formats CAD requis en cliquant sur les cases à cocher. Appuyez sur Télécharger et un fichier au format ZIP avec le fichier CAD sélectionné sera disponible au téléchargement.

        Format DAO

      Pièces du système

      Options :

      Résultat du dimensionnement

      Chargement... Loading
      Error calling service:
      details