Politique pour les cookies
Chez Grundfos, nous utilisons des cookies afin de se rappeler de vos choix, et afin d´améliorer votre expérience sur les sites Web Grundfos. Utiliser le site comme à votre habitude si vous acceptez cela.

Pour plus d´informations, veuillez lire notre stratégie complète des cookies.

MLD.12.1.4 - 97901116

Courbe de performances
Photo produit
Dessin Encombrement
Courbe moteur
Schéma Electrique
Pièces de rechange
3D
Chargement...

Montrer


Télécharger dessins CAD

Pièces de rechange

    Liste des pièces



       

      Réglages courbes

      Caractéristiques

       
      Nom produit: MLD.12.1.4
      Code article: 97901116
      Numéro EAN:: 5710626081165
      Prix: 10,506.00 EUR
      Technique 
      Débit maxi.: 13.9 l/s
      Pression maxi: 8.3 m
      Type de roue mobile: VORTEX
      Taille maximum des impuretés: 50 mm
      Type de clapet: CLAPET A BATTANT
      Matériaux 
      Joint: NBR
      Liquide 
      Température liquide maximum: 40 °C
      Masse volumique: 998.2 kg/m³
      Donnée électrique 
      Puissance absorbée - P1: 1.9 kW
      Puissance nominale - P2: 1.4 kW
      Fréquence d'alimentation: 50 Hz
      Tension nominale: 1 x 230 V
      Tolérance tension: +10/-14 %
      Nbre max. de démarrages par heure: 60
      Courant nominal: 2 X 9,0 A
      Cos phi - Facteur de puissance: 0.93
      Vitesse nominale: 1430 mn-1
      Rendement moteur à pleine charge: 71.4 %
      Capacité Condensateur - Fonctionnement: 60 µF
      Nombre de pôles: 4
      Méthode de démarrage: direct
      Indice de protection (IEC 34-5): IP68
      Classe d'isolement (IEC 85): F
      Protection moteur: Ipsotherme
      Câble du moteur: 10 m
      Type câble: H07 RN-F
      Type de fiche câble: CEE 2P+PE
      Câble principal: 1.5 m
      Câble principal: H05 VV-F
      Commandes 
      Type de coffret: LC221.2
      Mode de fonctionnement: S3-50%,1MIN
      Réservoir 
      Volume total du (des) réservoir(s): 270 l
      Volume effectif total du réservoir avec entrée 180mm: 190 l
      Autres 
      Country of origin: DE
      Code douanier: 84137021

      Description

      Vidéos

      Documents

      Note: Veuillez SVP essayer d´utiliser la langue anglaise dans le cas où vous n´avez pas trouvé la littérature que vous cherchez dans votre langue locale.
        Titre Numéro de document Langage de la documentation Catégorie de documentation Type de Produit Date d´ajout Version
      Rapport mesure sonore
      Brochures
      Accessoires
      Etudes de cas
      Certificats
      Notices d´installation et d´entretien
      Service
      Livrets techniques
      Fichier Aide
      Matériau
      Profils fonctionnels

      Dessins DAO

      Sélectionnez les formats CAD requis en cliquant sur les cases à cocher. Appuyez sur Télécharger et un fichier au format ZIP avec le fichier CAD sélectionné sera disponible au téléchargement.

        Format DAO

      Pièces du système

      Options :

      Résultat du dimensionnement

      Service Offerings

      Réf. produit:  98377171
      Nom:  Commissioning Lifting stations-Multilift
      Réf. produit:  98808488
      Nom:  Inspection Lifting stations (Multilift)
      Chargement... Loading
      Error calling service:
      details