Politique pour les cookies
Chez Grundfos, nous utilisons des cookies afin de se rappeler de vos choix, et afin d´améliorer votre expérience sur les sites Web Grundfos. Utiliser le site comme à votre habitude si vous acceptez cela.

Pour plus d´informations, veuillez lire notre stratégie complète des cookies.

SE1.160.300.130.6.52E.H.N.51D - 98145106

Courbe de performances
Photo produit
Dessin Encombrement
Courbe moteur
Schéma Electrique
Pièces de rechange
3D
Chargement...

Montrer


Télécharger dessins CAD

Pièces de rechange

    Liste des pièces



       

      Réglages courbes

      Caractéristiques

       
      Nom produit: SE1.160.300.130.6.52E.H.N.51D
      Code article: 98145106
      Numéro EAN:: 5711490435986
      Technique 
      Débit maxi.: 236 l/s
      Pression maxi: 8 m
      Type de roue mobile: S-TUBE
      Taille maximum des impuretés: 160 mm
      Garniture primaire: SIC-SIC
      Garniture secondaire: SIC-CARBON
      Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
      Chemise de refroidissement: avec chemise de refroidissement
      Matériaux 
      Corps de pompe: Fonte
      Corps de pompe: EN 1563 EN-GJS-500-7
      Roue mobile: Fonte
      Roue mobile: EN 1561 EN-GJL-250
      Moteur: Fonte
      Moteur: EN 1561 EN-GJL-250
      Installation 
      Température ambiante maximum: 40 °C
      Asp. pompe: DN 300
      Refoulement pompe: DN 300
      Profondeur maximum d'installation: 20 m
      Inst. immergée/surface: D
      Installation horizontale: 98113369
      Gamme: 52
      Liquide 
      Plage température liquide: 0 .. 40 °C
      Masse volumique: 998.2 kg/m³
      Donnée électrique 
      Puissance absorbée - P1: 15 kW
      Puissance nominale - P2: 13 kW
      Fréquence d'alimentation: 50 Hz
      Tension nominale: 3 x 380-415/660-690 V
      Tolérance tension: +10/-10 %
      Nbre max. de démarrages par heure: 20
      Courant nominal: 31-29/18-17 A
      Intensité maximum consommée: 30 A
      Intensité démarrage: 185 A
      Courant à vide: 18 A
      Vitesse nominale: 980 mn-1
      Rendement moteur à pleine charge: 86 %
      Rendement moteur à 3/4 charge: 86 %
      Rendement moteur à 1/2 charge: 85 %
      Nombre de pôles: 6
      Méthode de démarrage: étoile/triangle
      Indice de protection (IEC 34-5): IP68
      Classe d'isolement (IEC 85): H
      Anti-déflagrant: Non
      Protection standard Ex: N
      Protection moteur: KLIXON
      Longueur du câble: 10 m
      Type câble: S1BN8-F
      taille câble: 7X4+ 5X1,5
      Résistance câble: 4.95 mOhm/m
      Winding resistance: 0.620 Ohm
      Cos phi 1/1: 0.74
      Cos phi 1/2: 0.56
      Cos phi 3/4: 0.66
      Commandes 
      Capteur d'humidité: avec capteurs d'humidité
      Water-in-air sensor: N
      Autres 
      Poids net: 586 kg
      Country of origin: HU
      Code douanier: 84137021

      Description

      Vidéos

      Documents

      Note: Veuillez SVP essayer d´utiliser la langue anglaise dans le cas où vous n´avez pas trouvé la littérature que vous cherchez dans votre langue locale.
        Titre Numéro de document Langage de la documentation Catégorie de documentation Type de Produit Date d´ajout Version
      Rapport mesure sonore
      Brochures
      Accessoires
      Etudes de cas
      Certificats
      Notices d´installation et d´entretien
      Service
      Livrets techniques
      Fichier Aide
      Matériau
      Profils fonctionnels

      Dessins DAO

      Sélectionnez les formats CAD requis en cliquant sur les cases à cocher. Appuyez sur Télécharger et un fichier au format ZIP avec le fichier CAD sélectionné sera disponible au téléchargement.

        Format DAO

      Pièces du système

      Options :

      Résultat du dimensionnement

      Chargement... Loading
      Error calling service:
      details