Polityka cookies
W firmie Grundfos używamy plików cookie, aby zapamiętać Twoje wybory i dostosować treści wyświetlane na stronach internetowych Grundfos. Akceptując politykę cookies zyskasz możliwość normalnego korzystania ze strony.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z naszą Polityka plików cookies.

MAGNA3 25-40 - 97924244

Krzywe obowiązują dla modelu% 1. W przypadku starszych modeli patrz poprzednia wersja broszury danych.
Charakterystyka
Zdjęcie produktu
Rysunek wymiarowy
Charakterystyka silnika
Schemat połączeń
Części serwisowe
3D
Ładowanie...

Pokaż


Pobierz rysunki CAD

Części serwisowe

    Lista części



       

      Ustawienia charakterystyki

      Specyfikacja

       
      Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-40
      Nr katalogowy: 97924244
      Numer EAN: 5710626493197
      Techniczne 
      Wydajność nominalna: 3.71 m³/h
      Nominalna wysokość podnoszenia: 2.73 m
      H max: 40 dm
      Klasa TF: 110
      Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
      Model: D
      Materiały 
      Korpus pompy: Żeliwo szare
      Korpus pompy: EN-GJL-200
      Korpus pompy: ASTM A48-200B
      Wirnik: PES 30%GF
      Instalacja 
      Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
      Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
      Przyłącze rurowe: G 1 1/2"
      Ciśnienie: PN10
      Długość montażowa: 180 mm
      Ciecz 
      Czynnik tloczony: Woda
      Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
      Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
      Gęstość: 983.2 kg/m³
      Dane elektryczne 
      Moc wejściowa-P1: 9 .. 50 W
      Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz
      Napięcie nominalne: 1 x 230 V
      Max. zużycie prądu: 0.09 .. 0.46 A
      Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
      Klasa izolacji (IEC 85): F
      Inne 
      Energia (EEI): 0.18
      Masa netto: 4.81 kg
      Masa: 5.27 kg
      Koszt wysyłki: 0.015 m³
      Danish VVS No.: 380790040
      Swedish RSK No.: 5732571
      Finnish LVI No.: 4615540
      Norwegian NRF no.: 9042325

      Tekst oferty

      Filmy

      Dokumentacja

      Uwaga: Spróbuj użyć języka angielskiego w przypadku, nie odnalezienia literatury, której szukasz w swoim lokalnym języku.
        Tytuł Numer dokumentu Język dokumentacji Rodzaj dokumentacji Typ produktu Data dodania Wersja
      Raport pomiaru hałasu
      Do pobrania
      Osprzęt
      Referencje
      Atesty
      Instrukcje montażu i eksploatacji
      Serwis
      Katalogi
      Pliki pomocnicze
      Materiały ofertowe
      Profile funkcjonalne

      Rysunki CAD

      Wybierz żądane formaty CAD za pomocą pól wyboru. Naciśnij przycisk Pobierz, a otrzymasz plik ZIP zawierający wybrany format CAD.

        Format CAD

      Części systemu

      Wybierz:

      Wyniki doboru

      Oferta serwisowa

      Nr katalogowy:  99297640
      Nazwa:  Standard service contract 1y
      Nr katalogowy:  99298033
      Nazwa:  Standard service contract 2y
      Ładowanie... Loading
      Error calling service:
      details