Polityka cookies
W firmie Grundfos używamy plików cookie, aby zapamiętać Twoje wybory i dostosować treści wyświetlane na stronach internetowych Grundfos. Akceptując politykę cookies zyskasz możliwość normalnego korzystania ze strony.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z naszą Polityka plików cookies.

MAGNA1 32-100 F - 99221237

Charakterystyka
Zdjęcie produktu
Rysunek wymiarowy
Charakterystyka silnika
Schemat połączeń
Części serwisowe
3D
Ładowanie...

Pokaż


Pobierz rysunki CAD

Części serwisowe

    Lista części



       

      Ustawienia charakterystyki

      Specyfikacja

       
      Nazwa wyrobu: MAGNA1 32-100 F
      Nr katalogowy: 99221237
      Numer EAN: 5712608942105
      Cena: 921,00 EUR
      Techniczne 
      H max: 100 dm
      Klasa TF: 110
      Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
      Model: C
      Materiały 
      Korpus pompy: Żeliwo szare
      Korpus pompy: EN-GJL-200
      Korpus pompy: ASTM A48-200B
      Wirnik: PES 30%GF
      Instalacja 
      Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
      Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
      Kołnierz standardowy: DIN
      Przyłącze rurowe: DN 32
      Ciśnienie: PN6/10
      Długość montażowa: 220 mm
      Ciecz 
      Czynnik tloczony: Woda
      Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
      Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
      Gęstość: 983.2 kg/m³
      Dane elektryczne 
      Moc wejściowa-P1: 8 .. 175 W
      Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz
      Napięcie nominalne: 1 x 230 V
      Max. zużycie prądu: 0.08 .. 1.41 A
      Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
      Klasa izolacji (IEC 85): F
      Inne 
      Energia (EEI): 0.20
      Masa netto: 7.5 kg
      Masa: 8.5 kg
      Koszt wysyłki: 0.016 m³
      Finnish LVI No.: 4615308
      Kraj pochodzenia: DE
      Numer taryfy celnej nr.: 84137030

      Tekst oferty

      Filmy

      Dokumentacja

      Uwaga: Spróbuj użyć języka angielskiego w przypadku, nie odnalezienia literatury, której szukasz w swoim lokalnym języku.
        Tytuł Numer dokumentu Język dokumentacji Rodzaj dokumentacji Typ produktu Data dodania Wersja
      Raport pomiaru hałasu
      Do pobrania
      Osprzęt
      Referencje
      Atesty
      Instrukcje montażu i eksploatacji
      Serwis
      Katalogi
      Pliki pomocnicze
      Materiały ofertowe
      Profile funkcjonalne

      Rysunki CAD

      Wybierz żądane formaty CAD za pomocą pól wyboru. Naciśnij przycisk Pobierz, a otrzymasz plik ZIP zawierający wybrany format CAD.

        Format CAD

      Części systemu

      Wybierz:

      Wyniki doboru

      Ładowanie... Loading
      Error calling service:
      details