Evästekäytäntö
Grundfos käyttää evästeitä valintojesi muistamiseen ja Grundfosin sivujen käyttökokemuksen parantamiseen. Voit käyttää sivuja normaalisti, jos hyväksyt tämän.

Saat tarkemmat tiedot lukemalla koko evästeseloste.

UPS 15-30 130 - 59503000

Tuottokäyrä
Tuotteen kuva
Mittapiirros
Moottorikäyrä
Sähkökaavio
Varaosat
3D
Ladataan..

Näytä


Lataa CAD-kuvat

Varaosat

    Osaluettelo



       

      Tekniset tiedot

       
      Tuotteen nimi: UPS 15-30 130
      Tuotenro: 59503000
      EAN-numero: 5700390552671
      Tekniset 
      Nopeus N:o: 3
      Suurin nostokorkeus: 30 dm
      TF luokka: 110
      Hyväksynnät nimikilvessä: VDE,EAC
      Materiaalit 
      Pumpun pesä: Valurauta
      Pumpun pesä: EN-JL1030
      Pumpun pesä: ASTM 30 B
      Juoksupyörä: Komposiitti, PES/PP
      Asennus 
      Ymp. max / 80 °C neste: 80 °C
      Suurin sall. toimintapaine: 10 bar
      Putkiliitäntä: G 1
      Paineluokka: PN 10
      Asennusväli: 130 mm
      Neste 
      Pumpattava neste: Vesi
      Nesteen lämpötila-alue: 2 .. 110 °C
      Nesteen lämpötila käytön aikana: 60 °C
      Tiheys: 983.2 kg/m³
      Sähkötiedot 
      Syöttöteho nopeudella 1: 25 W
      Syöttöteho nopeudella 2: 35 W
      Syöttöteho nopeudella 3: 55 W
      Syöttötaajuus: 50 Hz
      Nimellisjännite: 1 x 230 V
      Virta nopeudella 1: 0.11 A
      Virta nopeudella 2: 0.17 A
      Virta 3-nopeudella: 0.24 A
      Kondensaattorin koko - käynti: 2 µF
      Kotelointiluokka (IEC 34-5): IP44
      Eristysluokka (IEC 85): H
      Moottorisuoja: EI OLE
      Lämpösuoja: Impedanssisuojattu
      Säätimet 
      Kytkentärasian asento: 9H
      Muut 
      Nettopaino: 2.3 kg
      Bruttopaino: 2.5 kg
      Lähetystilavuus: 0.004 m³

      Esittelyteksti

      Videot

      Asiakirjat

      Huomaa: Kokeile vaihtaa kieleksi englanti, jos et löydä hakemaasi kirjallisuutta omalla kielelläsi.
        Titteli Dokumentin numero Kirjallisuuden kieli Kirjallisuusluokka Tuotetyyppi Lisäyspäivä Versio
      Äänen mittausraportti
      Esitteet
      Lisävarusteet
      Tapausesimerkkejä
      Sertifikaatit
      Asennus- ja käyttöohjeet
      Huolto
      Datakirjat
      Tukitiedostot
      Tarj.materiaali
      Toimintaprofiilit

      CAD-kuvat

      Valitse halutut CAD-formaatit napsauttamalla valintaruutuja. Painamalla "Lataa" saat ZIP-tiedoston, joka sisältää valitut CAD-formaatit.

        CAD-muoto

      Järjestelmän osat

      Erätoiminnot:

      Mitoitustulos

      Huoltotarjoukset

      Tuotenro:  99297640
      Nimi:  Standard service contract 1y
      Tuotenro:  99298033
      Nimi:  Standard service contract 2y
      Ladataan... Loading
      Error calling service:
      details