Polityka cookies
W firmie Grundfos używamy plików cookie, aby zapamiętać Twoje wybory i dostosować treści wyświetlane na stronach internetowych Grundfos. Akceptując politykę cookies zyskasz możliwość normalnego korzystania ze strony.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z naszą Polityka plików cookies.

MAGNA1 32-80 - 99221235

Charakterystyka
Zdjęcie produktu
Rysunek wymiarowy
Charakterystyka silnika
Schemat połączeń
Części serwisowe
3D
Ładowanie...

Pokaż


Pobierz rysunki CAD

Części serwisowe

    Lista części



       

      Ustawienia charakterystyki

      Specyfikacja

       
      Nazwa wyrobu: MAGNA1 32-80
      Nr katalogowy: 99221235
      Numer EAN: 5712608942082
      Techniczne 
      H max: 80 dm
      Klasa TF: 110
      Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
      Model: C
      Materiały 
      Korpus pompy: Żeliwo szare
      Korpus pompy: EN-GJL-200
      Korpus pompy: ASTM A48-200B
      Wirnik: PES 30%GF
      Instalacja 
      Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
      Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
      Przyłącze rurowe: G 2"
      Ciśnienie: PN10
      Długość montażowa: 180 mm
      Ciecz 
      Czynnik tloczony: Woda
      Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
      Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
      Gęstość: 983.2 kg/m³
      Dane elektryczne 
      Moc wejściowa-P1: 9 .. 151 W
      Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz
      Napięcie nominalne: 1 x 230 V
      Max. zużycie prądu: 0.09 .. 1.22 A
      Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
      Klasa izolacji (IEC 85): F
      Inne 
      Energia (EEI): 0.20
      Masa netto: 4.5 kg
      Masa: 5.5 kg
      Koszt wysyłki: 0.013 m³
      Finnish LVI No.: 4615306

      Tekst oferty

      Filmy

      Dokumentacja

      Uwaga: Spróbuj użyć języka angielskiego w przypadku, nie odnalezienia literatury, której szukasz w swoim lokalnym języku.
        Tytuł Numer dokumentu Język dokumentacji Rodzaj dokumentacji Typ produktu Data dodania Wersja
      Raport pomiaru hałasu
      Do pobrania
      Osprzęt
      Referencje
      Atesty
      Instrukcje montażu i eksploatacji
      Serwis
      Katalogi
      Pliki pomocnicze
      Materiały ofertowe
      Profile funkcjonalne

      Rysunki CAD

      Wybierz żądane formaty CAD za pomocą pól wyboru. Naciśnij przycisk Pobierz, a otrzymasz plik ZIP zawierający wybrany format CAD.

        Format CAD

      Części systemu

      Wybierz:

      Wyniki doboru

      Oferta serwisowa

      Nr katalogowy:  99297640
      Nazwa:  Standard service contract 1y
      Nr katalogowy:  99298033
      Nazwa:  Standard service contract 2y
      Ładowanie... Loading
      Error calling service:
      details