Cookie-Richtlinie
Grundfos verwendet Cookies, um sich Ihre Auswahl zu merken und um Ihre Anwendererfahrung mit unseren Websites zu verbessern. Stimmen Sie zu und nutzen Sie die Website wie bisher.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Cookie-Regeln.

SQ/SQE 2-55 - 96080385

Leistungskennlinie
Produktfoto
Maßskizze
Motorkennlinie
Schaltplan
Ersatzteile
3D
Lade ...

Anzeigen


Download CAD-Zeichnungen

Ersatzteile

    Ersatzteilliste



       

      Kennlinieneinstellungen

      Daten

       
      Produktbezeichnung: SQ/SQE 2-55
      Produktnummer: 96080385
      EAN-Nummer: 5700395219401
      Technische Daten 
      Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 10700 1/min
      Nennvolumenstrom: 2 m³/h
      Nennförderhöhe: 54 m
      Anzahl der Stufen: 3
      Modell: B
      Rückschlagklappe: mit Rückschlagventil
      Werkstoffe 
      Pumpe: Polyamid / Edelstahl
      Pumpe: DIN W.-Nr. 1.4301
      Material für Pumpe: AISI 304
      Laufrad: Polyamid
      Installation 
      Anschluss Druckstutzen: Rp 1 1/4
      Minimaler Brunnendurchmesser: 76 mm
      Fördermedium 
      Maximale Medientemperatur: 35 °C
      Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
      Dichte: 998.2 kg/m³
      Elektrische Daten 
      Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 1.05 kW
      Sonstiges 
      Nettogewicht: 1.3 kg
      Bruttogewicht: 1.7 kg
      Versandvolumen: 0.004 m³
      Verkaufsregion: EU/S-AMREG/APREG/Australia

      Angebotstext

      Videos

      Unterlagen

      Hinweis: Wählen Sie die englische Sprache, falls Sie die gesuchten Unterlagen in Ihrer Sprache nicht finden.
        Titel Dokumentnummer Unterlagensprache Unterlagenart Produkte hinzugefügt am Ausgabe
      Geräusch-Mess-Bericht
      Prospekte
      Zubehör
      Referenzen
      Zertifikate
      Installations- und Betriebsanleitungen
      Service
      Datenhefte
      Unterstützte Dateien
      Ausschreibungsunterlagen
      Funktionsprofile

      CAD-Zeichnungen

      Wählen Sie das erforderliche CAD-Format durch Anklicken der Kontrollkästchen. Klicken Sie auf "Download" und Sie erhalten eine ZIP-Datei mit der Zeichnung im gewünschten CAD-Format.

        CAD-Format

      Anlagenteile

      Stapelaktionen:

      Auslegungsergebnis

      Lade ... Loading
      Error calling service:
      details