Cookie-Richtlinie
Grundfos verwendet Cookies, um sich Ihre Auswahl zu merken und um Ihre Anwendererfahrung mit unseren Websites zu verbessern. Stimmen Sie zu und nutzen Sie die Website wie bisher.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Cookie-Regeln.

SCALA2 3-45 A - 98562862

Leistungskennlinie
Produktfoto
Maßskizze
Motorkennlinie
Schaltplan
Ersatzteile
3D
Lade ...

Anzeigen


Download CAD-Zeichnungen

Ersatzteile

    Ersatzteilliste



       

      Kennlinieneinstellungen

      Daten

       
      Produktbezeichnung: SCALA2 3-45 A
      Produktnummer: 98562862
      EAN-Nummer: 5711497234216
      Technische Daten 
      Nennvolumenstrom: 3 m³/h
      Nennförderhöhe: 27 m
      Maximale Förderhöhe: 45 m
      Gleitringdichtung: CARBON/CERAMIC
      Angabe der Zulassungen auf dem Typenschild: CE,VDE
      Trinkwasserzulassungen: WRAS,ACS
      Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B
      Modell: A
      Werkstoffe 
      Pumpengehäuse: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
      Laufradwerkstoff: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
      Typenschlüssel für Material: A
      Installation 
      Umgebungstemperatur: 0 .. 55 °C
      Max. Betriebsdruck: 10 bar
      Maximal zulässiger Vordruck: 6 bar
      Nennweite: G 1 Composite
      Fördermedium 
      Medientemperaturbereich: 0 .. 45 °C
      Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
      Dichte: 998.2 kg/m³
      Elektrische Daten 
      Leistungsaufnahme P1: 579 W
      Netzfrequenz: 50 Hz
      Bemessungsspannung: 1 x 200-240 V
      Bemessungsstrom: 2.8 A
      Schutzart (gemäß IEC 34-5): IPX4D
      Wärmeklasse (IEC 85): F
      Kabellänge: 2 m
      Netzstecker: Type E/F (CEE7/7)
      Sonstiges 
      Nettogewicht: 10 kg
      Bruttogewicht: 12.8 kg
      Versandvolumen: 0.044 m³
      Lagertemparatur: -40 .. 70 °C

      Angebotstext

      Videos

      Unterlagen

      Hinweis: Wählen Sie die englische Sprache, falls Sie die gesuchten Unterlagen in Ihrer Sprache nicht finden.
        Titel Dokumentnummer Unterlagensprache Unterlagenart Produkte hinzugefügt am Ausgabe
      Geräusch-Mess-Bericht
      Prospekte
      Zubehör
      Referenzen
      Zertifikate
      Installations- und Betriebsanleitungen
      Service
      Datenhefte
      Unterstützte Dateien
      Ausschreibungsunterlagen
      Funktionsprofile

      CAD-Zeichnungen

      Wählen Sie das erforderliche CAD-Format durch Anklicken der Kontrollkästchen. Klicken Sie auf "Download" und Sie erhalten eine ZIP-Datei mit der Zeichnung im gewünschten CAD-Format.

        CAD-Format

      Anlagenteile

      Stapelaktionen:

      Auslegungsergebnis

      Lade ... Loading
      Error calling service:
      details