Cookie-Richtlinie
Grundfos verwendet Cookies, um sich Ihre Auswahl zu merken und um Ihre Anwendererfahrung mit unseren Websites zu verbessern. Stimmen Sie zu und nutzen Sie die Website wie bisher.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Cookie-Regeln.

PM 1 - 96848693

Leistungskennlinie
Produktfoto
Maßskizze
Motorkennlinie
Schaltplan
Ersatzteile
3D
Lade ...

Anzeigen


Download CAD-Zeichnungen

Ersatzteile

    Ersatzteilliste



       

      Kennlinieneinstellungen

      Daten

       
      Produktbezeichnung: PM 1
      Produktnummer: 96848693
      EAN-Nummer: 5700311917947
      Technische Daten 
      Rückschlagventil: Ja
      Behältervolumen: 0.026 USgal
      Installation 
      Maximale Umgebungstemperatur: 122 °F
      Einschaltdruck: 21.76 psi
      Anschluss Eingang: G1"
      Anschluss Ausgang: G1"
      Innengewinde: Außen
      Auslassgewinde: Extern
      Druckanzeige: Nein
      Fördermedium 
      Medientemperaturbereich: 32 .. 104 °F
      Elektrische Daten 
      Maximale Leistungsaufnahme P1: 1200 W
      Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
      Geeignet für 50/60 Hz: ja
      Bemessungsspannung: 1 x 220-240 V
      Maximum current consumption: 10 A
      Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP65
      Länge Motorkabel: 1.64 ft
      Art des Kabelsteckers: SCHUKO
      Netzkabellänge: 4.92 ft
      Art der Steuerung 
      Trockenlaufschutz: Ja
      Sonstiges 
      Nettogewicht: 2.79 lb
      Bruttogewicht: 4.41 lb
      Versandvol.: 0.35 ft³
      Dänische VVS Nr.: 385189050
      Finische LVI Nr.: 4772011
      Zulassungen: CE,EAC,WEEE

      Angebotstext

      Videos

      Unterlagen

      Hinweis: Wählen Sie die englische Sprache, falls Sie die gesuchten Unterlagen in Ihrer Sprache nicht finden.
        Titel Dokumentnummer Unterlagensprache Unterlagenart Produkte hinzugefügt am Ausgabe
      Geräusch-Mess-Bericht
      Prospekte
      Zubehör
      Referenzen
      Zertifikate
      Installations- und Betriebsanleitungen
      Service
      Datenhefte
      Unterstützte Dateien
      Ausschreibungsunterlagen
      Funktionsprofile

      CAD-Zeichnungen

      Wählen Sie das erforderliche CAD-Format durch Anklicken der Kontrollkästchen. Klicken Sie auf "Download" und Sie erhalten eine ZIP-Datei mit der Zeichnung im gewünschten CAD-Format.

        CAD-Format

      Anlagenteile

      Stapelaktionen:

      Auslegungsergebnis

      Lade ... Loading
      Error calling service:
      details