Polityka cookies
W firmie Grundfos używamy plików cookie, aby zapamiętać Twoje wybory i dostosować treści wyświetlane na stronach internetowych Grundfos. Akceptując politykę cookies zyskasz możliwość normalnego korzystania ze strony.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z naszą Polityka plików cookies.

COMFORT 15-14 BA PM - 97916757

Charakterystyka
Zdjęcie produktu
Rysunek wymiarowy
Charakterystyka silnika
Schemat połączeń
Części serwisowe
3D
Ładowanie...

Pokaż


Pobierz rysunki CAD

Części serwisowe

    Lista części



       

      Ustawienia charakterystyki

      Specyfikacja

       
      Nazwa wyrobu: COMFORT 15-14 BA PM
      Nr katalogowy: 97916757
      Numer EAN: 5710626363506
      Techniczne 
      Prędkości: 1
      H max: 4.593 ft
      Klasa TF: 95
      Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,WEEE
      Materiały 
      Korpus pompy: Mosiądz
      Wirnik: Kompozyt
      Instalacja 
      Maksymalne ciśnienie pracy: 145.04 psi
      Rodzaj przyłącza: Rp
      Przyłącze rurowe: 1/2
      Długość montażowa: 3 1/8 in
      Ciecz 
      Czynnik tloczony: Woda
      Zakres temperatury cieczy: 35.6 .. 203 °F
      Temperatura cieczy podczas pracy: 140 °F
      Gęstość: 61.35 lb/ft³
      Dane elektryczne 
      Max. Moc wejściowa: 7 W
      Częstotliwość podstawowa: 60 Hz
      Napięcie nominalne: 1 x 230 V
      Pobór mocy przy prędkości 3: 0.07 A
      Wielkość kondensatora - praca: 0.6 µF
      Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44
      Klasa izolacji (IEC 85): F
      Zabezpieczenie silnika: ELEKT.
      Zabezpieczenie termiczne: Zabezpieczenie impedancyjne
      Inne 
      Masa netto: 2.15 lb
      Masa: 2.38 lb
      Objętość wysyłkowa: 0.09 ft³
      Danish VVS No.: 380634014
      Swedish RSK No.: 5803088
      Norwegian NRF no.: 9042115

      Tekst oferty

      Filmy

      Dokumentacja

      Uwaga: Spróbuj użyć języka angielskiego w przypadku, nie odnalezienia literatury, której szukasz w swoim lokalnym języku.
        Tytuł Numer dokumentu Język dokumentacji Rodzaj dokumentacji Typ produktu Data dodania Wersja
      Raport pomiaru hałasu
      Do pobrania
      Osprzęt
      Referencje
      Atesty
      Instrukcje montażu i eksploatacji
      Serwis
      Katalogi
      Pliki pomocnicze
      Materiały ofertowe
      Profile funkcjonalne

      Rysunki CAD

      Wybierz żądane formaty CAD za pomocą pól wyboru. Naciśnij przycisk Pobierz, a otrzymasz plik ZIP zawierający wybrany format CAD.

        Format CAD

      Części systemu

      Wybierz:

      Wyniki doboru

      Ładowanie... Loading
      Error calling service:
      details