Sütire vonatozó szabályzat
A Grundfos sütiket használ, hogy emlékezzen az Ön választásaira, és jobb élményt adjon a Grundfos honlap használójának. Használja a honlapot mint általában, ha ezt elfogadja.

Erről bővebben a teljes cookie szabályzat.

ALPHA2 L 25-40 180 - 95047562

Jelleggörbe
Termék fotó
Körvonalrajz
Motor jelleggörbe
Kapcsolási rajz
Alkatrészek
3D
Betöltés

Show


CAD rajzok letöltése

Tartalék alkatrészek

    Alkatrészlista



       

      Jelleg. beáll.

      Specifikáció

       
      Terméknév: ALPHA2 L 25-40 180
      Cikkszám:: 95047562
      EAN szám:: 5700311668573
      Ár: 
      Műszaki 
      Max. szállítómagasság: 13.12 ft
      TF osztály: 110
      Jóváhagyások az adattáblán: VDE,CE,EAC
      Anyagok 
      Szivattyúház: Öntöttvas
      Szivattyúház: EN-JL 1020
      Szivattyúház: ASTM A48-25 B
      Járókerék: Kompozit, PP
      Telepítés 
      Megengedett hőmérséklettartomány: 32 .. 104 °F
      Maximális üzemi nyomás: 145.04 psi
      Csőcsatlakozás: G 1 1/2
      Névl. nyomás: PN 10
      Beépítési hossz: 7 1/8 in
      Folyadék 
      Szivattyúzott közeg: Víz
      Folyadékhőmérséklet tartomány: 35.6 .. 230 °F
      Folyadék-hőmérséklet működés közben: 140 °F
      Sűrűség: 61.35 lb/ft³
      Elektromos adatok 
      Telj. - P1: 5 .. 22 W
      Hálózati frekvencia: 50 Hz
      Névleges feszültség: 1 x 230 V
      Maximális áramfelvétel: 0.05 .. 0.19 A
      Védettségi osztály (IEC 34-5): IP42
      Szigetelési osztály (IEC 85): F
      Motorvédelem: NINCS
      Hővédelem: ELEC
      Vezérlés 
      Kapocsdoboz poz.: 6H
      Egyéb 
      Energia (EEI): 0.23
      Nettó tömeg: 4.63 lb
      Össztömeg: 5.07 lb
      Norvég NRF szám: 9042323

      Kiírási szöveg

      Videók

      Dokument.

      Megjegyzés: Próbálja meg az angol nyelvet, ha a saját nyelvén nem találja azt a szakirodalmat, amit keres.
        Cím Okmányszám Dokumentáció nyelve Dokumentáció kategória Terméktípus Dátum adva Verzió
      Sound Measurement Report
      Brossúrák
      Tartozékok
      Esettanulmányok
      Bizonylatok
      Telepítési és üzemeltetési utasítás
      Szerviz
      Katalógusok
      Support files
      Tender Anyagok
      Funkcionális profilok

      CAD rajzok

      Válassza ki a kívánt CAD formtumot a megfelelő részre kattintva. Nyomja meg a Letöltés-t, és a CAD rajz tömörítve, zip fájlként letölthető.

        CAD Format

      Rendsz. rész

      Lépések:

      Méretezés eredménye

      Szerviz ajánlatok

      Cikkszám:  99297640
      Név:  Standard service contract 1y
      Cikkszám:  99298033
      Név:  Standard service contract 2y
      Betöltés Loading
      Error calling service:
      details