Политика безопасности
Мы используем cookies, чтобы облегчить Вам навигацию по сайту. Продолжая пользоваться сайтом вы подтверждаете свое согласие с данной политикой.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите нашу политика использования cookies.

COMFORT 15-14 BA PM - 97916757

Рабочие характеристики
Фото продукта
Габаритный чертеж
Хар-ка двигателя
Схема подключений
Список компл.
3D
Загружается..

Показать


Скачать CAD-чертёж

Запчасти

    Список запчастей



       

      Наст.раб.хар-к

      Спецификации

       
      Наименование продукта: COMFORT 15-14 BA PM
      № продукта: 97916757
      EAN код: 5710626363506
      Технические данные 
      Количество скоростей: 1
      Макс гидростатический напор: 4.593 фт
      TF класс: 95
      Данные на фирменной табличке: CE,VDE,EAC,WEEE
      Материалы 
      Корпус насоса: Латунь MS 68
      Рабочее колесо: Нержавеющая сталь, EPDM, PPO, политетрафторэтилен, графит
      Монтаж 
      Макс. рабочее давление: 145.04 psi
      Трубное присоединение: Rp
      Соединение труб: 1/2
      Монтажная длина: 3 1/8 дюйм
      Жидкость 
      Рабочая жидкость: Вода
      Диапазон температур жидкости: 35.6 .. 203 °F
      Температура перекачиваемой жидкости: 140 °F
      Плотность: 61.35 фунт/фут³
      Данные электрооборудования 
      Макс. потребляемая мощность: 7 Вт
      Частота питающей сети: 60 Hz
      Номинальное напряжение: 1 x 230 В
      Ток при скорости 3: 0.07 A
      Размер конденсатора - работа: 0.6 мкФ
      Степень защиты (IEC 34-5): IP44
      Класс изоляции (IEC 85): F
      Защита электродвигателя: Отсутс.
      Тепловая защита: Сопротивление защиты
      Другое 
      Нетто вес: 2.21 фунт
      Вес(Брутто): 2.47 фунт
      Объем упаковки: 0.09 фт³
      Danish VVS No.: 380634014
      Swedish RSK No.: 5803088
      Norwegian NRF no.: 9042115

      Текст с предложением

      Видео

      Документы

      Примечание: Пожалуйста, попробуйте использовать английский язык, если вы не нашли литературу, на выбраном языке.
        Заголовок Номер документа Язык Категория литературы Тип продукта Дата доб. Версия
      Сообщение о звукометрии
      Брошюры
      Принадлежности
      Реализованные проекты
      Сертификаты
      Руководства по монтажу и эксплуатации
      Сервис
      Каталоги
      Файлы поддержки
      Тендерная докум
      Функциональные профили

      Чертежи CAD

      Выберите требуемый формат CAD. Нажмите "СКАЧАТЬ ВЫБРАННОЕ" Вам будет предложен ZIP-файл, содежащий чертежи выбранного формата CAD.

        CAD Формат

      Части системы

      Действия с группой:

      Результат подбора

      Service Offerings

      Продукт №:  99297640
      Название:  Standard service contract 1y
      Продукт №:  99298033
      Название:  Standard service contract 2y
      Загружается... Loading
      Error calling service:
      details