Drenagem sem preocupações

Explore a nossa gama de bombas para sistemas de drenagem doméstica fiáveis e sem preocupações, que podem remover as águas de drenagem de sua casa e mantê-la segura e limpa. 

Mantenha a sua casa segura e limpa com um sistema de drenagem sem preocupações 

Quando um sistema de esgoto doméstico fica sobrecarregado, pode dar azo a refluxo ou inundações, o que pode causar danos dispendiosos e potenciais riscos para a saúde. Evitar que a água entre em casa pode ser algo complicado e moroso, mas com um sistema de drenagem doméstica fiável e sem preocupações é possível manter a sua casa sempre segura e limpa.

Porquê optar por uma bomba de drenagem para uso doméstico da Grundfos? 

Até 3 litros

de água podem ser drenados por segundo para uma remoção rápida da água

Até 9 metros

da altura de elevação

Até 3 mm

de água bombeada acima do nível do solo

O que é que o sistema de drenagem doméstico adequado pode fazer por si?

As nossas bombas de drenagem fiáveis e sem preocupações para utilização doméstica bombeiam o excesso de água de máquinas de lavar roupa, banheiras, chuveiros e lavatórios de esgotos de edifícios ou caves propensas a inundações.

Instalação permanente ou utilização portátil 

As UNILIFT CC são bombas de drenagem flexíveis ideais para instalações de drenagem de emergência e permanentes. São leves e fáceis de transportar, o que faz delas uma solução de drenagem portátil perfeita. 

Solução de elevado desempenho 

A UNILIFT CC pode drenar até 3 litros de águas residuais por segundo e bombear até 3 mm, deixando o chão praticamente seco. Quando utilizada numa instalação submersa, pode mover água até 9 metros de altura.

Fácil de ligar e utilizar 

A UNILIFT CC possui uma descarga dupla, pelo que se adapta imediatamente a todas as ligações, sejam horizontais ou verticais. Graças à variante MULTIBOX que contém todas as tubagens flexíveis e materiais necessários, pode reagir rapidamente se a sua cave ficar inundada.  

Escolha o sistema de drenagem doméstico adequado para a sua casa

Conheça as nossas bombas de drenagem mais populares para utilização doméstica. Se precisar de uma solução submersa/bomba de escoadouro, recomendamos que contacte o seu instalador local para obter aconselhamento quanto à solução ideal para a sua casa.

Nota: As empresas de instalação profissional são pesquisadas de forma aleatória e apresentadas com base na localização geográfica e não são aprovadas ou certificadas pela Grundfos.

Encontra uma substituição rápida para a bomba que já tens

Utiliza a nossa Ferramenta de Substituição para procurar a melhor substituição para a tua bomba Grundfos atual ou de outra marca de bombas.

A Grundfos UNILIFT CC

A nossa solução de bomba de drenagem mais versátil e duradoura. Controle facilmente a drenagem em sua casa com a UNILIFT CC quando precisar de retirar água da cave ou de um dos seus eletrodomésticos.

Altamente precisa  

A UNILIFT CC possui um filtro de aço inoxidável que pode ser removido a qualquer altura para proporcionar uma aspiração até 3 mm.

Robusta & fiável

Com a sua construção em aço inoxidável e materiais resistentes à corrosão, a UNILIFT CC oferece-lhe uma solução robusta e duradoura, garantindo desempenho a longo prazo e poupanças na manutenção, independentemente do local onde é instalada.

Controlo inteligente

A UNILIFT CC pode ser controlada com um boiador na bomba ou ser fornecida como uma bomba com controlador para proporcionar maior segurança e opções de alarme adicionais.

Dimensões

Altura: 30,5 mm, Largura: 16,0 cm e Peso: 4,35-6,5 kg, consoante o modelo

Nota: as dimensões são indicativas para o tipo de bomba – mas podem variar em diferentes modelos 

A nossa bomba de drenagem mais popular