Aquecimento eficiente
Desbloqueie elevados níveis de conforto e poupanças de energia atualizando para um sistema de aquecimento eficiente com as soluções de aquecimento doméstico da Grundfos.
Desfrute de conforto com soluções de aquecimento doméstico eficientes
As bombas de circulação de água são umas das principais consumidoras de energia no que diz respeito ao aquecimento. Efetivamente, 10% da eletricidade total no mundo é utilizada por bombas – muitas vezes de forma ineficiente. A maioria das casas possui uma bomba que funciona de uma forma adequada, no entanto, como tem mais de 10 anos consome demasiada energia, afetando a sua conta da luz e o meio ambiente. Mas isso não tem de continuar. Prepare-se para beneficiar de grandes poupanças de energia e de níveis de conforto melhorados, com aquecimento eficiente.
Porquê optar por um sistema de aquecimento ecológico da Grundfos?
O que podem as soluções de aquecimento doméstico adequadas fazer por si?
As bombas de aquecimento são essenciais para o conforto doméstico. Atualmente, existem 200 milhões de bombas a funcionarem de forma ineficaz em todo o mundo. Ao substituir a sua bomba de circulação por uma bomba inteligente e energeticamente eficiente, pode reduzir consideravelmente o seu consumo de energia e melhorar o conforto e a climatização interiores em geral. Em alternativa, fazer a equilibragem do seu sistema de aquecimento permite-lhe economizar até 55% no seu consumo de energia e garante um aquecimento uniforme da casa. Quer a sua casa funcione com radiadores ou piso radiante, temos a solução adaptada às suas necessidades, para que possa maximizar o conforto e minimizar o consumo de energia.
Escolha o sistema de aquecimento ecológico adequado
Indique-nos algumas condições referentes à sua casa e estilo de vida e, em seguida, recomendaremos soluções de bombeamento adequadas às suas necessidades. Também poderá optar por localizar um instalador profissional para o auxiliar na seleção, compra e instalação.
Encontra uma substituição rápida para a bomba que já tens
Utiliza a nossa Ferramenta de Substituição para procurar a melhor substituição para a tua bomba Grundfos atual ou de outra marca de bombas.
O Grundfos ALPHA2 GO
O sistema de aquecimento ecológico do futuro. A opção ideal para uma casa sustentável, que oferece uma distribuição de calor uniforme e a melhor eficiência energética possível, tanto para radiadores como para piso radiante.
As nossas bombas de aquecimento mais populares
Obtenha mais do que aquecimento eficiente em sua casa
A maioria dos proprietários não sabe como é fácil conseguir ter a casa perfeita. Com a nossa ajuda, pode atualizar os seus sistemas de água e aquecimento sem complicações. Explore abaixo todas as possibilidades de melhorar a sua casa.