Água quente instantânea

Opte por bombas de recirculação de água quente e garanta água quente instantânea em qualquer torneira, a qualquer hora, em qualquer lugar da casa.  

Desfrute de água quente instantânea com as nossas bombas de recirculação de água quente

Não precisa de esperar por água quente. Com as nossas bombas de recirculação de água quente, pode desfrutar de um mundo de água quente instantânea e conforto em todas as torneiras e em qualquer lugar da casa, sempre que precisar e sem desperdiçar uma única gota de água.

Porquê optar por uma bomba de recirculação de água quente da Grundfos? 

Poupe até 38 000 litros

de água todos os anos  

 

Uma redução de até 88%

na sua fatura de energia se a bomba antiga for substituída

 

Fim dos 20 segundos

de espera depois de abrir a torneira 

 

O que é que a bomba de recirculação de água quente adequada pode fazer por si?

Imagine uma casa onde pode contar com água quente instantânea em todas as torneiras e chuveiros. Com as nossas bombas de recirculação de água quente doméstica, este cenário transforma-se numa realidade. As vantagens podem ser alcançadas graças às nossas bombas premium com funcionalidade de controlo avançada.

Poupe água todos os dias

Manter um caudal de água constante nos canos, para que não tenha de esperar por água quente quando abre uma torneira: num agregado típico de três pessoas, isto pode poupar até 38 000 litros todos os anos.  

Faturas de energia reduzidas

Baixar as contas de energia nunca foi tão fácil. Ao integrar as nossas soluções de bombeamento fiáveis e eficientes em sua casa, pode conseguir poupanças fantásticas de até 88% na sua fatura energética, garantindo simultaneamente um conforto consistente da água. 

Aumento dos níveis de conforto 

Numa habitação típica, a água quente demora cerca de 20 segundos a chegar à torneira depois de ser ligada. Elimine o tempo de espera e desfrute de níveis de conforto melhorados com água quente instantânea no chuveiro, na casa de banho e na cozinha.

Escolha a bomba de recirculação de água quente adequada

Indique-nos algumas condições referentes à sua casa e estilo de vida e, em seguida, recomendaremos soluções de bombeamento adequadas às suas necessidades. Também poderá optar por localizar um instalador profissional para o auxiliar na seleção, compra e instalação.

Encontra uma substituição rápida para a bomba que já tens

Utiliza a nossa Ferramenta de Substituição para procurar a melhor substituição para a tua bomba Grundfos atual ou de outra marca de bombas.

Grundfos COMFORT AUTOADAPT

Quer saber mais sobre a bomba de recirculação de água quente perfeita para a sua casa? Explore a nossa solução COMFORT AUTOADAPT. Graças à sua tecnologia inteligente, adapta-se aos seus hábitos, para que possa obter o máximo conforto e poupanças energéticas substanciais. Uma solução inteligente para utilizadores domésticos inteligentes.

Controlo de temperatura avançado

Modo de férias automático ao final de 24 horas sem utilização de água quente, adequado para casas de férias.

Limpeza inteligente do sistema

Com a sua função de desinfeção inteligente, a COMFORT AUTOADAPT mantém o sistema limpo e saudável, realizando desinfeções regulares.

Níveis de ruído reduzidos

Com a COMFORT AUTOADAPT, os níveis de ruído são grandemente reduzidos, para que possa desfrutar do máximo conforto. 

Construída para durar

A COMFORT AUTOADAPT foi concebida tendo em mente a durabilidade, sendo feita de materiais não corrosivos e resistentes.

Dimensão

Comprimento: 14,25 cm, Altura: 8 cm, Largura: 8,4 cm e Peso: 1,1 kg

Nota: as dimensões são indicativas para o tipo de bomba – mas podem variar em diferentes modelos 

"Já não tenho de esperar para ter água quente: é instantânea. E para além de não esperar, também poupo dinheiro na fatura de energia, assim como milhares de litros de água por ano."

Christine Appleby, funcionária da Grundfos e proprietária de uma casa em Guelph, ON, Canadá