Captação de águas pluviais
Descubra como um sistema de captação de águas pluviais pode ajudar a reduzir o consumo de água, poupar dinheiro na fatura da água e a criar uma habitação mais sustentável.
Desbloqueie o poder de um sistema doméstico de recolha de águas pluviais
Máquinas de lavar roupa, autoclismos e rega de jardins. A sua casa consome muita água potável, mas com um sistema de captação de águas pluviais, pode substituir uma parte dessa água pela chuva que recolher. Tudo o que precisa é de uma solução capaz de pressurizar e transportar a água de forma eficiente até sua casa. As nossas soluções de captação de águas pluviais podem ajudá-lo a reduzir o consumo de água, a poupar na fatura da água e a criar uma habitação mais sustentável.
Porquê optar por um sistema de captação de águas pluviais da Grundfos?
O que é que o sistema de captação de águas pluviais adequado pode fazer por si?
Os sistemas de captação de águas pluviais ruidosos e ineficientes são uma dor de cabeça comum para muitos proprietários. Mas com as nossas bombas de captação de águas pluviais completas pode desfrutar do conforto de caudal de água da chuva silencioso, fiável e ininterrupto para sua casa.
Escolha o sistema de captação de águas pluviais adequado para a sua casa
Encontrar o sistema de captação de águas pluviais adequado para a sua casa e o seu estilo de vida pode ser um desafio. Além disso, também é necessário considerar os regulamentos e diretivas locais aplicáveis na sua área. Recomendamos que entre em contacto com o seu instalador local para o ajudar a encontrar a solução de captação de águas pluviais ideal para si.
Nota: As empresas de instalação profissional são pesquisadas de forma aleatória e apresentadas com base na localização geográfica e não são aprovadas ou certificadas pela Grundfos.
Encontra uma substituição rápida para a bomba que já tens
Utiliza a nossa Ferramenta de Substituição para procurar a melhor substituição para a tua bomba Grundfos atual ou de outra marca de bombas.
A Grundfos SCALA1
Explore uma das nossas bombas de pressurização doméstica mais populares utilizadas em sistemas de captação de águas pluviais. A bomba de pressurização para águas pluviais SCALA1 é compacta e eficiente. Consegue pressurizar e transportar água para sua casa a partir de um depósito de águas pluviais localizado em cima ou debaixo do solo – ou, em alternativa, a partir da rede de abastecimento de água no caso de a reserva de águas pluviais ser baixa.
As nossas bombas de captação de águas pluviais mais populares
Obtenha mais do que captação de águas pluviais para a sua casa
A maioria das pessoas não sabe como é fácil conseguir ter a casa ideal. Podemos ajudá-lo a atualizar os seus sistemas de água e aquecimento. Explore abaixo todas as possibilidades de melhorar a sua casa.