Como poupar água em casa, da forma certa

Há muitas formas de poupar água em casa. Não são tão difíceis como se pensa e não exigem grandes mudanças no estilo de vida. Pode poupar água através de pequenas mudanças diárias, como fechar as torneiras quando não precisa delas ou atualizar o sistema de água da sua casa recorrendo a soluções de bombas. Isto pode fazer toda a diferença nas faturas da água da sua casa e também no ambiente.

Poupe agora com água quente instantânea

Esperar por água quente desperdiça água. O proprietário típico de uma habitação espera até 37 horas por ano por água quente em torneiras e chuveiros todos os anos, contribuindo para um desperdício de 16 000 litros de água, o que equivale a encher 66 banheiras grandes.

Ao mudar para bombas de recirculação de água quente, pode poupar água em casa. Acaba-se a espera e reduz-se a quantidade de água que vai pelo cano abaixo. 

Estas bombas adaptam-se de forma inteligente aos seus hábitos de utilização da água, mantendo um caudal constante de água quente nos seus canos, a postos para quando mais precisa dela. Poupe água e dinheiro ao mesmo tempo que desfruta do máximo conforto de utilização de água em casa.  

Utilizar a chuva para poupar água

Não é segredo que os sistemas de captação de águas pluviais permitem poupar água em casa. Podem recolher até 50 000 litros de água por ano sem depender do abastecimento de água da rede e reduzir o consumo doméstico de água casa em até 65%. 

Para poder tirar o máximo partido da sua chuva, valerá a pena considerar soluções de bombas de pressurização. Garantem pressão suficiente para levar a água do depósito de armazenamento para a sanita, máquina de lavar roupa ou aspersores de jardim - sem interrupções ou flutuações desnecessárias. 

Explore os nossos produtos mais populares para poupança de água em casa