Variantes CRN 32-3 U-G-G-V-KUHV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 36 m³/h |
Cabeça cotada: | 66.5 m |
Estágios: | 3 |
Impulsores: | 3 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | KUHV |
Versão da bomba: | U |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para a borracha: | V |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexão: | ANSI |
Dimensão da conexão de entrada: | 2 1/2" inch |
Dimensão da conexão de saída: | 2 1/2" inch |
Nível de pressão para conexão: | 150 Lb. |
Dimensão de flange para motor: | 254TC |
Código de ligação: | G |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso bruto: | 81.2 kg |
Volume de expedição: | 0.15 m³ |
Região de vendas: | Namreg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) requerida pela bomba: | 11 kW |
Designação do produto: | CRN 32-3 U-G-G-V-KUHV |
Código: | 96416445 |
Preço: |