Variantes CRN 32-9 A-G-A-E-HQQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3525 rpm |
Caudal nominal: | 36 m³/h |
Cabeça cotada: | 201 m |
Altura manométrica máxima: | 253.9 m |
Estágios: | 9 |
Impulsores: | 9 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 0 |
Baixo NPSH: | N |
Orientação da bomba: | Vertical |
Arranjo do empanque de veio: | Single |
Código de empanque do veio: | HQQE |
Aprovações na placa de identificação: | NSF61 |
Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | B |
Controlos | |
---|---|
Conversor frequência: | NONE |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | A |
Código para a borracha: | E |
Rolamento: | SIC |
Rolamento de suporte: | Graflon |
Rolamento: | SIC |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 30 bar |
Pressão máx. à temp. indicada: | 30 bar / 120 °C |
: | 30 bar / -40 °C |
Tipo de conexão: | ANSI |
Dimensão da conexão de entrada: | 2 1/2 inch |
Dimensão da conexão de saída: | 2 1/2 inch |
Nível de pressão para conexão: | PN 40 |
Entrada nominal de flange: | 300 lb |
Dimensão de flange para motor: | 284TC |
Código de ligação: | G |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -40 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 85.8 kg |
Peso bruto: | 93.9 kg |
Volume de expedição: | 0.495 m³ |
Região de vendas: | Namreg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Motor standard: | NEMA |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 30 kW |
Designação do produto: | CRN 32-9 A-G-A-E-HQQE |
Código: | 96416391 |
Número EAN: | 5700390670283 |
Preço: |