Variantes CRN 32-1-1 A-J-GI-E-EUBE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Cabeça cotada: | 10.6 m |
Estágios: | 1 |
Impulsores: | 1 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 1 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | EUBE |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para a borracha: | E |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 120 °C |
Tipo de conexão: | JIS |
Dimensão da conexão de entrada: | 65 A |
Dimensão da conexão de saída: | 65 A |
Nível de pressão para conexão: | 10 K / 20 K / 30 K |
Dimensão de flange para motor: | F115 |
Código de ligação: | J |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 60 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) requerida pela bomba: | 1.5 kW |
Designação do produto: | CRN 32-1-1 A-J-GI-E-EUBE |
Código: | 96410539 |
Preço: |