Variantes CRN 32-3-2 A-F-G-V-EUHV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Cabeça cotada: | 36 m |
Estágios: | 3 |
Impulsores: | 3 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 2 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | EUHV |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para a borracha: | V |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexão: | DIN |
Dimensão da conexão de entrada: | DN 65 |
Dimensão da conexão de saída: | DN 65 |
Nível de pressão para conexão: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Dimensão de flange para motor: | F265 |
Código de ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 69 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) requerida pela bomba: | 5.5 kW |
Designação do produto: | CRN 32-3-2 A-F-G-V-EUHV |
Código: | 96418192 |
Número EAN: | 5700390711344 |
Preço: |