Variantes CRN 32-8 A-J-GI-V-EUBV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2940 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Cabeça cotada: | 121.6 m |
Estágios: | 8 |
Impulsores: | 8 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | EUBV |
Bomba nº: | 96410564 |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para a borracha: | V |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 90 °C |
Tipo de conexão: | JIS |
Dimensão da conexão de entrada: | 65 A |
Dimensão da conexão de saída: | 65 A |
Nível de pressão para conexão: | 10 K / 20 K / 30 K |
Dimensão de flange para motor: | F300 |
Código de ligação: | J |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 201 kg |
Peso bruto: | 281 kg |
Volume de expedição: | 0.51 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 160M |
Potência nominal - P2: | 15 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 200 D/346 Y V |
Velocidade nominal: | 2910 rpm |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP44 |
Protecção do motor: | NENHUM |
Motor n.º: | 81622525 |
Designação do produto: | CRN 32-8 A-J-GI-V-EUBV |
Código: | 96414521 |
Preço: |