Variantes CRN 45-8 A-J-G-V-EUBV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2960 rpm |
Caudal nominal: | 45 m³/h |
Cabeça cotada: | 161.1 m |
Estágios: | 8 |
Impulsores: | 8 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | EUBV |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para a borracha: | V |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 90 °C |
Tipo de conexão: | JIS |
Dimensão da conexão de entrada: | 80 A |
Dimensão da conexão de saída: | 80 A |
Nível de pressão para conexão: | 10 K / 20 K / 30 K |
Dimensão de flange para motor: | F350 |
Código de ligação: | J |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 114 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) requerida pela bomba: | 30 kW |
Designação do produto: | CRN 45-8 A-J-G-V-EUBV |
Código: | 96411288 |
Preço: |