Variantes CRN 64-1 A-F-GI-E-EUHE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3550 rpm |
Caudal nominal: | 77 m³/h |
Cabeça cotada: | 32.4 m |
Estágios: | 1 |
Impulsores: | 1 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | EUHE |
Bomba nº: | 96407619 |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para a borracha: | E |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexão: | DIN |
Dimensão da conexão de entrada: | DN 100 |
Dimensão da conexão de saída: | DN 100 |
Nível de pressão para conexão: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Dimensão de flange para motor: | F300 |
Código de ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 152 kg |
Peso bruto: | 207 kg |
Volume de expedição: | 0.34 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 160MB |
Classe de eficiência IE: | IE1 - IE2 |
Potência nominal - P2: | 11 kW |
Frequência da rede: | 60 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Corrente nominal: | 37,0-30,2/21,4-17,4 A |
Corrente de arranque: | 660-960 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.90-0.86 |
Velocidade nominal: | 3480-3530 rpm |
Eficiência do motor com carga total: | 89.0-91.0 % |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 85807424 |
Designação do produto: | CRN 64-1 A-F-GI-E-EUHE |
Código: | 96408253 |
Preço: |