Variantes CRN 64-4-2 A-F-G-V-EUBV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2940 rpm |
Caudal nominal: | 64 m³/h |
Cabeça cotada: | 76.3 m |
Estágios: | 4 |
Impulsores: | 4 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 2 |
Baixo NPSH: | N |
Código de empanque do veio: | EUBV |
Bomba nº: | 96409431 |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para a borracha: | V |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexão: | DIN |
Dimensão da conexão de entrada: | DN 100 |
Dimensão da conexão de saída: | DN 100 |
Nível de pressão para conexão: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Dimensão de flange para motor: | F300 |
Código de ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 208 kg |
Peso bruto: | 283 kg |
Volume de expedição: | 0.45 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 160L |
Potência nominal - P2: | 18.5 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Corrente nominal: | 59,1-62,2/34,1-35,9 A |
Cos phi - factor de potência: | 0.86 |
Velocidade nominal: | 2930 rpm |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 81605328 |
Designação do produto: | CRN 64-4-2 A-F-G-V-EUBV |
Código: | 96409783 |
Preço: |