Variantes CR 5-14
Especificações
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 90LC |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 2.2 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Corrente nominal: | 7.70/4.45 A |
Corrente de arranque: | 850-950 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.89-0.87 |
Velocidade nominal: | 2890-2910 rpm |
Eficiência: | IE3 85,9% |
Eficiência do motor com carga total: | 85.9 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 86.8 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 86.0 % |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 85903871 |
Designação do produto: | CR 5-14 |
Código: | 98786079 |
Número EAN: | 5712601368926 |
Preço: |